概览

优势和特点

产品详情

EVAL-AD5766ARDZ/EVAL-AD5767ARDZ 是功能齐全的评估板,旨在轻松评估 AD5766/AD5767 16 通道、16 位/12 位、电压输出数模转换器 (DAC) 的所有功能。

这些评估板集成了使用电源解决方案。 ADP5071。ADP5071 开关调节器通过产生 +8 V 的双极性电源提供电源解决方案,−22 V,从 +3.3 V 输入产生 DAC 电压输出范围 −20 V 至 +6 V。或者,通过 AVDD_SEL 和 AVSS_SEL 为 DAC 提供线性电源可产生所有范围。

板载连接器通过 P6 或 EVALSDP-CK1Z (SDPK1) 系统演示平台 (SDP) 板可以控制 AD5766/AD5767。SDP-K1 允许使用 AD5766/AD5767 评估软件 ACE,通过基于 Windows® 的 PC 的 USB 端口控制评估板。

AD5766/AD5767 均为 16 通道、16 位/12 位、电压输出密集 DAC ®转换器。这些 DAC 可从 2.5 V 基准电压源生成数个输出范围。输出缓冲器允许 AD5766/AD5767 输出或吸收高达 20 mA 的电流。

AD5766/AD5767 需要四个电源。AVDD 和 AVSS 是正负高压电源,AVCC 是低压 DAC 电路的模拟电源,VLOGIC 电源引脚设置数字接口引脚的逻辑电平。

EVAL-AD5766ARDZ/EVALAD5767ARDZ 的 ACE 软件具有直观的图形用户界面 (GUI),用于配置 AD5766/AD5767 操作模式。访问 ACE 软件 页面可查看许多其他 Analog Devices 设备的评估板的插件模块。

AD5766/AD5767 数据手册提供了 AD5766/AD5767 的完整规格,使用 EVAL-AD5766ARDZ/EVAL-AD5767ARDZ 时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

系统需求

需要的硬件

  • SDP-K1 板必须单独购买
  • 带有 USB 2.0 端口并在 Windows 7 或更高版本环境下运行的 PC

需要的软件

  • 最新 ACE 软件
  • AD5766 或 AD5767 ACE 插件 - 可在 ACE 中下载