概览
优势和特点
- 用于评估的完整射频卡
- ADRV9009-W/PCBZ:适用于 ADRV9009(双射频接收器/发射器/观察接收器评估板)的评估套装
- ADRV9008-1W/PCBZ:适用于 ADRV9008-1(双射频接收器评估板)的评估套装
- ADRV9008-2W/PCBZ:适用于 ADRV9008-2(双射频发射器/观察接收器评估板)的评估套装
- 宽带射频工作频率范围为75MHz - 6GHz
- 附带高效电源解决方案和时钟解决方案
- 连接 Xilinx ZC706 母板 (EVAL-TPG-ZYNQ3) 的 FMC 连接器
- 使用单个 FMC 连接器供电
- 包括原理图、布局图、BOM、HDL、驱动程序和应用软件
产品详情
ADRV9009-W/PCBZ 是一款无线电卡,设计用于展示 ADRV9009 —— 较宽带宽、较高性能 RF 集成收发器。无线电卡提供单个 2x2 收发器平台,用于无线电解决方案的器件评估和快速原型制作。无线电卡工作所需的全部外设——包括一个高效率仅开关电源解决方案,以及一个高性能时钟解决方案——均已安装在电路板上。ADRV9009-W/PCBZ 是双通道接收器和集成观测接收器的双通道发射器的单芯片 TDD 解决方案。
ADRV9009-W/PCBZ 可在 75MHz 至 6GHz 的宽调谐范围内工作,但 RF 性能受带宽极宽的前端匹配修正。该板主要用于在定制硬件完成前,软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后 1 dB 或 1% EVM 的性能。
ADRV9008-1W/PCBZ 是一款用于展示 ADRV9008-1 的评估套件,在 75MHz 至 6GHz 调谐范围内提供双通道接收器。ADRV9008-2W/PCBZ 是一款用于展示 ADRV9008-2 的评估套件,在 75MHz 至 6GHz 调谐范围内提供集成观测接收器的双通道发射器。
ADRV9008/ADRV9009 评估和原型制作平台
ADI 提供用于评估、原型设计和参考设计的全套软硬件工具。下表列出了可用的软硬件工具。
载波板 | 软件和驱动程序 | |
评估平台 | 评估软件:
|
|
原型制作平台 | 原型制作软件:
|
技术与领域
相关产品
包装内含
- ADRV9009-W/PCBZ 或 ADRV9008-1W/PCBZ 或 ADRV9008-2W/PCBZ 射频卡
- 两张 8GB SD 卡
- 一张用于 Linux 驱动程序和 IIO Scope (AD-FMC-SDCARD)
- 一张用于基于 Windows 的 GUI (ADRV9009-SDCARD)
注意:封装中不包含运行所需的 EVAL-TPG-ZYNQ3 母板,必须单独订购。
文档
-
「ADRV9009」用の評価キット2025/5/18
-
Demo Video of ADRV9009 Evaluation Platform2025/5/18
-
RadioVerse ADRV9009概述2024/12/12
-
RadioVerse ADRV9009概述2024/12/12
-
RadioVerse ADRV9009 概述2024/12/12
-
ADRV9009评估套件演示视频2024/12/12
-
ADRV9009评估套件演示视频2024/12/12
-
RadioVerse ADRV9009 Overview2024/12/12