概览

产品详情

评估电路 EVAL-LTC7878-AZ 采用 LTC®7878:具有电感器 DCR 电流检测功能的 70V 并行降压-升压控制器。LTC7878 是一款四开关降压-升压开关稳压器,可安全轻松地在高于、低于或等于输出电压的情况下工作。恒定频率峰值电流模式架构允许高达 600kHz 的锁相开关频率。可编程的输入或输出电流环路可调节平均输入或输出电流,使其适合电池充电应用。此外,LTC7878 具有 5V 至 70V 的宽输入和输出范围,并支持在工作区域之间的无缝低噪声过渡,是适用于工业和电信系统的理想选择。

EVAL-LTC7878-AZ 在 18V 至 65V 输入电压范围内工作,可产生 24V 输出和至少 20A 负载。该控制器板采用两个并联 LTC7878,可实现高功率。并行操作的开关频率设置为 100kHz,从而形成高效的电路。两个相位均设置 180° 偏移,从而交错开关,同时仍提供良好的均流。

LTC7878 具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有 1% 容差的输出电压。该转换器在 20A 负载和全工作 VIN 下可实现超过 98% 的效率。

该控制器板可轻松修改,以便在 1V 至 70V 的范围内调节输出电压。它具有多相/多 IC 并行操作功能,以便为高功率应用进行修改。

EVAL-LTC7878-AZ 可提供经济高效的解决方案来生成 24V 输出。LTC7878 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。该数据手册必须与 EVAL-LTC7878-AZ 的本用户指南一起阅读。下面提供了此电路板的设计文件:www.analog.com

相关产品