概览
优势和特点
- 高效率单节电池开关充电器
- 使用MAX77986充电,最高电流5.5A
- 4A、12V输入时降压效率为92%
- 绝对最大输入额定电压:+28V
- 输入工作电压范围:4.7V至19V
- 支持反向升压,提供高达12V的可编程输出电压选项
- LED充电状态输出
- 可通过按钮操作退出运输模式
- 外部放电FET使能输出
- 挂起模式专用输入(SUSPND)
- 支持噪声敏感型应用的扩频功能
- 9V和15V电源的可编程拔出检测
- USB Type-C独立控制器支持可定制固件
- USB Type-C 1.3版和PD 3.0兼容
- 支持USB接收端(Sink)/USB源(Source)/DRP端口
- 支持PPS Sink
- 支持快速角色交换(FRS)初始Sink(接收端)
- 带OCP的集成VCONN开关
- 支持Try.Snk
- 支持BC1.2传统充电器检测
产品详情
MAX77985/MAX77986评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77985A/MAX77985B/MAX77986A/MAX77986B单节锂离子电池充电器。
MAX7798XX系列IC适用于1S Li+电池应用,可在4.7V至19V输入电压下工作,最大充电电流为3.5/5.5A。该IC提供反向升压以及全集成低功耗开关,可实现小尺寸高效率解决方案。该评估套件用于演示IC的性能,可轻松评估采用MAX77958 USB Type-C PD控制器的完整USB Type-C® PD解决方案。这种组合允许通过USB Type-C端口为电池快速充电,以及使用电池OTG模式为USB Type-C端口反向供电。
包装中随附Micro-B USB线缆,用于连接Windows PC的USB端口与IC的从机I2C端口。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件提供了一个用户友好的界面,方便轻松使用IC功能。
系统需求
- MAX77985/MAX77986评估包
- MAX77985/MAX77986EVKIT#板
- USB Micro-B电缆
- MAX77985/MAX77986电动汽车套件软件(GUI)
- USB Type-C或PD旅行适配器(TA)
- USB Type-C电缆
- 电源
- 电池模拟器或真正的单电池锂离子电池
- 万用表
- 基于Windows的PC
- 示波器监测CC引脚或其他信号
文档
-
MAX77985/MAX77986 Evaluation Kits (Rev. 1)2023/7/20PDF1M
-
MAX77985-MAX77986 EVKIT ODB Files2023/2/9ZIP1 M