家庭影院和游戏解决方案
ADI公司为家庭影院和游戏解决方案提供出色的性能。新型HDMI® 2.1视频技术、SHARC®处理器上非常低的音频解码器延迟、确定性音频和成熟的框架可提供无伪影的出色音频性能。各种功率D类放大器、音频编解码器、AVR中使用的传感器、精密转换器和HDMI、条形音箱、扬声器、AR/VR、游戏机、控制器和配件,为您的家带来真实世界体验。
覆盖整个音频/视频信号链的高性能解决方案为您的客户带来明显优势
我们的Melody音频和视频参考平台避免了在设计复杂家庭影院和游戏产品的过程中猜测疑惑,助力我们的完整解决方案打造与众不同的产品。
思想领导力
文件和下载
UG-1090: EVAL-MELODY-6 Evaluation Board
301.56 K
UG-1099: EVAL-MELODY-7 Evaluation Board
434.17 K
Decoder Certification
136.57 K
AN-1375: 高电压D类放大器的输出电流监控
362.08 K
AN-1329:面向可调低压差稳压器的降噪网络
593.87 K
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}