概览

优势和特点

  • 四路智能串行控制 36V 半桥,满量程高达 1.7A/3.2A
  • 电源电压为 4.5V 至 36V,直流
  • SPI 和 OTP 寄存器
  • 高度灵活的控制方法(例如,桥接负载)
  • 两级电流/电压时序控制器
  • 柱塞运动检测
  • 省电功能
  • 先进诊断功能
  • 全套保护

产品详情

MAX22216-EVAL 可与 TRINAMIC 评估板系统结合使用,也可以作为独立板评估 MAX22216。它使用标准原理图并提供多种选项来测试不同的工作模式。通过在使用时为所有通道设置 SNSF[1:0] =“10”,MAX22216-EVAL 还可用于评估 MAX22217。

应用

  • 电磁阀和继电器
  • 实时电流测量
  • 比例阀
  • 直流电机
  • 数字输出接口
  • 双稳态闭锁电磁阀

系统需求

  • MAX22216-EVAL 评估板
  • 配备最新固件的 Landungsbruecke
  • Eselsbruecke Bridge 板
  • 负载(例如,电磁阀)
  • USB 接口
  • 电源
  • 最新 TMCL-IDE V3.0 和 PC
  • 接口、负载和电源电缆