概览
优势和特点
- MAX32630微控制器
- ARM Cortex-M4F,96MHz
- 2048KB闪存存储器
- 512KB SRAM
- 8KB指令缓存
- 全速USB 2.0
- 3个SPI主机,1个从机
- 3个I2C主机,1个从机
- 4个UART
- 1-Wire主机
- 66路GPIO
- 4个输入10位ADC
- MAX14690可穿戴设备PMIC
- 带智能选择器的电池充电器
- 双Micro IQ Buck调节器
- 三个Micro IQ线性调节器
- 上电/关断排序控制器
- 电压监测器多路复用器
- 扩展连接
- 兼容面包板的连接头
- Micro SD卡连接器
- 电池连接器
- Micro USB连接器
- 集成外设
- RGB指示LED
- 6轴加速度计/陀螺仪
- 双模蓝牙模块
- 用户按钮
- mbed® HDK调试接口
- 拖放式编程
- SWD调试器
- 虚拟UART控制台
产品详情
MAX32630FTHR Pegasus电路板为快速开发平台,设计用于帮助工程师快速实施采用MAX32630 ARM® Cortex®-M4F微控制器的电池优化方案。电路板也包括MAX14690可穿戴设备PMIC,以提供最优的电源转换和电池管理。电路板尺寸非常小,只有0.9in x 2.0in,双排连接头,兼容面包板和商用外设扩展板。此外,电路板上提供各种外设,包括双模式Bluetooth®模块、micro SD存储卡连接器、6轴加速度计/陀螺仪、RGB指示LED和按钮。这就为快速概念验证和早期软件开发提供了功率优化的灵活平台,加快上市时间。
登录:https://developer.mbed.org/platforms/MAX32630FTHR/使用该电路板开始开发工作。
应用
- 健身监测器
- 便携式医疗设备
- 传感器集线器
- 运动手表
- 可穿戴医疗设备
文档
-
MAX32630FTHR Schematic2023/6/7PDF495K
-
MAX32630FTHR: MAX32630FTHR应用平台 Data Sheet (Rev. 0)2017/5/31PDF2M
-
MAX32630FTHR BOM2023/5/18PDF40K
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
AN-6558: How to Interface the MAX30205EVSYS with the MAX32630FTHR2024/8/19
-
新
How to Interface the MAX30003WING ECG AFE with the MAX32630FTHR2018/3/9
-
新
How to Interface the MAX11301WING PIXI 20-Port, Mixed-Signal I/O with the MAX32630FTHR2018/3/2
-
新
How to Interface the MAX30205EVSYS with the MAX32630FTHR2017/12/19
-
新
How to Interface the MAX30101WING Pulse Oximeter with the MAX32630FTHR2017/12/19