家庭影院和游戏音频视频解决方案
家庭影院和游戏行业不断突破性能极限。更高分辨率的屏幕和先进的沉浸式音频格式需要结合新技术来提供无缝和愉快的体验。ADI为家庭影院和游戏市场提供经过验证的解决方案,包括DSP、音频放大器、视频功能和电源管理。
价值和优势
我们的音频信号链解决方案展示在适用于AVR和条形音箱应用领域的Melody平台上。它结合了视频、DSP、音频、电源和软件方面的优质元件,使客户能够利用先进技术快速进入市场。
缩短上市时间
结合了视频、DSP、音频和其他元件
提供无缝的音频体验

解决方案资源
硬件产品

MAX78000
采用超低功耗卷积神经网络加速度计的人工智能微控制器

MAX98390
增强型D类放大器,集成动态扬声器管理

ADSP-21593
高达 1GHz 的双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、2048KB 共享 L2 SRAM 和 400 球 FCBGA

ADSP-21573
双核SHARC+ DSP(带768KB L1)、1MB共用的L2、DDR、400-cspBGA

AD1939
4 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL

ADV7672
40 Gbps HDMI 2:2 交叉点收发器

SSM3582A
2 路、31.76 W、数字输入、无滤波器立体声 D 级音频放大器

ADAU1466
SigmaDSP 紧凑型数字音频处理器(带扩展内部存储器)

SSM3515
31 W、无滤波器、D类数字输入音频放大器

SSM3525
30 W 无滤波器 D 级输出感应音频放大器

ADSP-21569
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,400 脚 CSP_BGA
< 上一页
下一页 >
单击下图中的某一器件
互动式信号链
点击此部分了解详情

评估版
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}