EVSE系统
ADI公司(ADI)提供适用于交流和直流电动汽车供电设备(EVSE)系统的广泛设备和技术组合。借助ADI的解决方案,您可以为3.6kW的电源线应用和7kW至22Kw充电应用的固定交流系统定制设计。
我们适用于EVSE的解决方案组合包括:
- 行业领先的计量解决方案,可适配您当前选择的任何传感器(分流器、CT或罗氏线圈)
- 支持数字安全和开放充电点协议(OCPP)要求的加密协处理器
- 精密和模拟功能
- 接口和通信
- 微控制器
- 基于ADI专有iCoupler®技术的隔离高压电源转换
ADI的电源管理产品组合可帮助您在EVSE中实现系统性能和成本的良好平衡,并提供多种分立控制器、调节器、转换器和模块供您选择。
价值和优势
ADI针对硬件和软件提供系统级技术,所有技术均按照适用标准设计,包括IEC-61851。ADI解决方案可以帮助EVSE设计人员实现集成隔离并减少元件数量,同时满足适用的安全要求。
我们的系统可通过开源软件堆栈完全定制,以适合您的应用。应用通过EVerest(用于设置电动汽车充电全栈环境的开源模块化框架)进行配置。
简化设计和开发
软件库有助于扩展功能集
元件数量减少

Featured Products

ADE9112
带 SPI 接口的隔离式 Σ-Δ ADC

ADE9113
带 SPI 接口的隔离式 Σ-Δ ADC

ADE9178
Energy Management DSP with PEN Fault Detection

MAX32672
高度可靠的小型、超低功耗Arm Cortex-M4F微控制器,具有12位1MSPS ADC

ADA4523-1
36 V、低噪声、零漂移运算放大器

ADP2301
1.2 A、20 V、1.4 MHZ异步降压开关调节器

MAX6071
低噪声、高精度系列电压基准

ADM7150
800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO

MAX31343
集成MEMS振荡器的±5ppm、 I2C 实时时钟

MAX33046E
具有±40kV ESD保护功能的20Mbps、半双工RS-485/RS-422收发器

LTC3265
具升压和负输出充电泵的低噪声双电源

MAXQ1065
具有ChipDNATM的超低功耗加密控制器,适用于嵌入式器件
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}