电池化成和测试解决方案
电池化成和测试过程的耗时可长达两天,涉及多次充电和放电以激活电池的化学性质。这个必要的过程使得电池可以被投入实际使用,且对于确保电池的可靠性和质量至关重要。由于需要较长时间才能完成,该过程成为了电池制造中的一大瓶颈,导致无法经济高效地提高产量。
价值和优势
为了应对电池生产挑战,ADI通过支持高精度测量和控制来加快制造产量、降低成本并确保达到高质量标准。
我们针对特定应用的标准产品包含多通道精密电压和电流测量、高分辨率双向PWM控制器以及过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和外部过温保护(OTP)等保护功能。详细了解先进的电池化成和测试系统如何助力电动汽车制造商扩大生产规模。
提供高精度测量和控制
加快制造并降低成本
助力电动汽车制造商扩大生产规模

解决方案资源
硬件产品

AD8452
用于电池测试和化成系统的集成式精密模拟前端、控制器和PWM

AD8450
用于电池测试/形成系统的精密模拟前端和控制器

AD8451
用于电池测试/形成系统的低成本精密模拟前端和控制器

ADP1972
用于电池测试解决方案的降压/升压PWM控制器

ADP1974
用于电池测试和化成的双向同步PWM控制器

AD7173-8
低功耗、8/16通道、31.25kSPS、24位、高度集成的Σ-Δ型ADC

AD5689R
双通道、16位 nanoDAC+,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口

LTC4368
具双向电路断路器的 100V UV/OV 和反向保护控制器

ADUM7223
隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出

LTC4446
高电压高压侧/低压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器

AD8221
精密仪表放大器

ADBT1000
4通道AFE、数字控制器和PWM,用于电池化成和测试

ADBT1001
用于电池化成和测试的4通道AFE数字控制器和PWM

ADBT1002
用于电池化成和测试的4通道AFE数字控制器和PWM
评估版
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}