RF频率和功率测量解决方案
RF功率计用于测量频谱内的功率。ADI提供先进的RF检测器、RF信号调理、高速ADC和集成解决方案产品系列,可实现各种RF频率和功率测量解决方案,包括台式仪器仪表和手持设备。
价值和优势
我们的对数和基于RMS-DC的RF检波器产品系列可对从低频到毫米波频率范围内的正弦波和复杂波形进行检测。与我们的ADC和嵌入式处理器相结合,从台式仪器仪表到手持式和现场仪器仪表等多款器件可实现RF频率和功率测量解决方案。我们提供一系列基于ARM Cortex M3的单芯片解决方案,集成高分辨率的ADC,适合多种手持式和便携式应用。
从简单正弦波到复杂波形,支持不同复杂程度的波形测量
优化信号链性能和成本
支持RF功率测量以满足更新的无线要求,例如更高的频率和更宽的带宽

解决方案资源
硬件产品






集成电源管理和128Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU

3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC - 10 GHz

20 dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC - 10 GHz

互动式信号链

参考设计









评估版
Key Resources
设计工具
文件和下载
AN-269: Extend RMS-to-DC Converter's Range
91 kB
AN-268: 均方根- 直流转换器使测量工作轻松自如
1072 kB
MT-082: RF RMS功率检波器(TruPwr™)
83 kB
MT-094:微带线和带状线设计
756 kB
MT-077: Log Amp Basics
83 kB
MT-081: 有效值直流转换器
205 kB
UG-269:评估AD9837低功耗8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器
691 kB
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}