电子秤解决方案
作为世界上历史悠久的测量工具之一,秤的准确性至关重要。无论是实验室中使用的力复原仪器,还是无处不在的应变计型秤,多样化的称重应用和量程都对高稳定性和快速稳定能力提出了要求。ADI提供一套工具和先进的精密测量平台来帮助您简化设计。
价值和优势
我们为电子秤和称重传感器测量应用提供种类齐全、具有高稳定性的元件。无论您的设计目标是降低功耗、提高精度还是缩小尺寸,我们具备的集成元件和应用专业知识都可帮助您与各种称重传感器进行准确对接。与精密基准电压源的行业先驱携手,实现出色的温度稳定性和超低的短期和长期漂移。
确保高稳定性和快速稳定
利用先进的精密平台和工具简化设计

解决方案资源
评估版
Key Resources
Rarely Asked Questions
Solution Bulletins & Product Selection Guides
-
PDF
Silent Switcher Technology
1.74 M
-
PDF
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
设计工具
Thought Leadership
文件和下载
AN-1387:应用ADA4177系列输入过压保护运算放大器的实际设计考虑
307.65 K
AN-1329:面向可调低压差稳压器的降噪网络
593.87 K
MT-016: DAC基本架构III:分段DAC
79 kB
MT-066: 仪表放大器桥接电路误差预算分析
225 kB
MT-061: 仪表放大器基础
125 kB
MT-040:运算放大器输入阻抗
45 kB
MT-074: 精密ADC用差分驱动器
249 kB
AN-601: Minimizing Power Consumption of iMEMS® Accelerometers
546.61 K
AN-925: AD7147AD7148 CapTouch的传感器设计
189 kB
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}