E频段芯片解决方案
我们的毫米波E频段射频回程芯片组解决方案在各种环境中扩展了5G网络,从密集的城市中心到偏远的农村地区均适用。对于需要连接但没有光纤或需要额外支持的建筑物来说,E-频段是理想的解决方案。
对于需要快速移动大量数据的应用,E频段射频技术可提供大容量、高速、高度可扩展的替代方案,或者作为光纤电缆或微波回程网络的补充。E频段极大地减少了站点获取和安装过程中的障碍,可以快速部署在尚无光纤电缆或无法安装光纤电缆的环境中。
价值和优势
ADI公司的完整E频段表贴封装解决方案旨在应对性能和集成挑战。它包含高度集成的混合信号模拟前端、支持增益控制和可编程滤波的集成式RFIC,以及采用PA、VGA和LNA的高度集成的E频段上/下变频器解决方案,以满足市场成本和输出功率要求。
LGA表贴封装专为提供更高功率而设计,而我们的集成芯片组非常适合成本优化的大批量生产。此外,包含波导在内的多功能集成可减少系统芯片数量和工程设计工作。我们提供完整的信号链解决方案,包括数模转换基带和电源连接。提供裸片,适用于模块解决方案。
实现完整信号链解决方案
采用LGA表贴封装,提供更高功率71 - 76 GHz和81 - 86 GHz
提供针对量产进行成本优化的高集成度芯片组
特色产品
互动式信号链

核心资源
开发人员工具和资源
设计工具
仿真模型
文件和下载
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]
421 kB
AN-0974: TD-SCMA多载波系统可行性研究
772 kB
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]
808 kB
ADF5709: 9.85 GHz to 20.5 GHz, Wideband, MMIC VCO Data Sheet
257.76 K
MT-230:噪声在高速转换器信号链中的考 虑因素
443.89 K
开关和多路复用器产品选型指南
1462 kB
ADRF5519: Dual-Channel, 2.3 GHz to 2.8 GHz, 20 W Receiver Front End Data Sheet
1.12 M
AN-1461:信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
124.36 K
High Speed Converters Lead Industry with 28 nm CMOS Technology
483.39 K
ADuCM3027/ADuCM3029 Ultra Low Power Microcontrollers
426.43 K
AN-1420:利用数字锁相环(DPLL)实现相位增建和无中断切换
149.75 K
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
UG1848: Evaluating the ADL5206 1 GHz DGA with 30 dB Range and 1 dB Step Size
615.19 K
UG1541: ADuCM410 Development System Getting Started Tutorial User Guide
1.11 M
ADMV4828: 24.0 GHz to 29.5 GHz Transmit/Receive Dual Polarization Beamformer Data Sheet
147.13 K
ADPA7008: 20 GHz to 54 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, 31 dBm (1 W) Power Amplifier Data Sheet
2.47 M
超低功耗连接
2.21 M
ADRF5022: Silicon SPDT Switch, Nonreflective, 100 MHz to 45 GHz Data Sheet
706.51 K
ADL6331: 0.38 GHz to 15 GHz TxVGA Data Sheet
2.68 M
Enabling 5G Networks Through High Capacity mmW Wireless Backhaul
1.73 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
ADPA7004: 40 GHz to 80 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, Wideband Power Amplifier Data Sheet
1.11 M
ADMV8052: 30 MHz to 520 MHz Digitally Tunable Band-Pass Filter Preliminary Data Sheet
3.07 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}