MAX1470
MAX1470
製造中315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ
50dBイメージ除去比の112dB感度、300MHz~450MHzスーパーヘテロダインレシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.36
Viewing:
製品の詳細
- +3.0V~+3.6V単一電源動作
- 53dB RFイメージ除去比
- 受信感度:-115dBm
- 起動時間:250µs
- 低消費電流:5.5mA
- 効率化電源サイクリング用低消費電流パワーダウンモード:1.25µA
- 動作帯域:250MHz~500MHz (イメージ除去比最適化315MHz)
- 電圧制御発振器(VCO)/ループフィルタ付PLL内蔵
- 外部フィルタによるIF帯域幅選択
- RFからディジタルデータアウトまでの完全受信システム
MAX1470は、315MHz帯の振幅シフト変調(ASK)データ用の、完全集積低電力CMOSスーパーヘテロダインレシーバです。わずかな外付け部品と低消費電流パワーダウンモードにより、民生市場のコスト/消費電力を重視するアプリケーションに最適です。このチップは、315MHzローノイズアンプ(LNA)、イメージ除去ミキサ、完全集積化315MHzフェーズロックループ(PLL)、受信信号強度インジケータ(RSSI)/ASK復調器付10.7MHz IFリミッティングアンプ段、およびアナログベースバンドデータリカバリ回路から構成されています。
MAX1470は、28ピンTSSOPパッケージで提供されます。
FAQ (よく聞かれる質問):MAX1470
アプリケーション
- ガレージ開閉器
- 医療用システム
- 遠隔制御
- リモートキーレスエントリ(RKE)
- セキュリティシステム
- 玩具
- ビデオゲームコントローラ
- ワイヤレスコンピュータ周辺機器
- ワイヤレスセンサー
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 22
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1470EUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1470EUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1474 | 小型の電子的にトリム可能なコンデンサ |
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1470に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める