MAX15026

製造中

低コスト、小型、4.5V~28Vの広い動作範囲、DC-DC同期整流バックコントローラ

多くのアプリケーションに最適な、4.5V~28Vで動作する、低コスト、多用途DC-DCコントローラ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.71
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電源範囲:4.5V~28V、5V ±10%
  • 可変出力:0.6V~(0.85 x VIN)
  • 可変スイッチング周波数:200kHz~2MHz
  • プリバイアスされた負荷まで起動する機能
  • 可変の温度補償スレッショルドを備えた無損失、サイクルごとの谷モード電流制限
  • シンクモード電流制限保護
  • 適応型内蔵デジタルソフトスタート
  • 電圧リファレンス精度:±1%
  • ブーストダイオード内蔵
  • 適応型同期整流によって外付けのフリーホイールショットキーダイオードが不要
  • ヒカップモード短絡保護
  • サーマルシャットダウン
  • 電源シーケンス用のパワーグッド出力とイネーブル入力
  • イネーブル入力スレッショルド精度:±5%
  • AEC-Q100認定(MAX15026B)
MAX15026
低コスト、小型、4.5V~28Vの広い動作範囲、DC-DC同期整流バックコントローラ
MAX15026:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ 2
MAX15023 製造中 4.5V~28Vの広い入力、デュアル出力同期整流バックコントローラ
MAX8546 製造中 フォールドバック電流制限付き、低コスト、広い入力範囲、ステップダウンコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX15026CEVKIT

MAX15026Cの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:5V~16V
  • ICの入力電圧範囲オプション:4.5V~5.5V
  • 1.5V/10A出力
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15026Cの評価キット(EVキット)は、10A同期ステップダウンコントローラのMAX15026Cの性能の評価に必要な部品を完備した完全実装および試験済みPCBです。

このEVキットは、通常動作に最大4Aを供給する、5V~16Vの電源を必要とします。このEVキットの出力は1.5Vに設定され、最大10Aの出力電流を供給します。コントローラのスイッチング周波数は、600kHzにプログラムされます。このEVキットは、回路をイネーブルにし、パワーグッド出力を監視するためのPCBパッドを備えています。

アプリケーション

  • DSP電源
  • LCD TV二次電源
  • PoL (Point of Load)レギュレータ
  • パワーモジュール
  • セットトップボックス
  • スイッチ/ルータ

MAX15026BEVKIT

MAX15026Bの評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:5V~16V
  • MAX15026B ICの入力範囲(オプション):4.5V~5.5V
  • 出力:1.5V/10A
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15026Bの評価キット(EVキット)は、10A同期整流ステップダウンコントローラのMAX15026Bの性能評価に必要な部品を完備した完全実装および試験済みPCBです。

MAX15026BのEVキットは、正常な動作のために、最大4Aを供給する5V~16Vの電源を必要とします。MAX15026BのEVキットの出力は、1.5Vに設定され、最大10A出力電流を供給します。コントローラのスイッチング周波数は、600kHzに設定されています。MAX15026BのEVキットは、回路をイネーブルにし、パワーグッド出力を監視するためのPCBパッドを備えています。

アプリケーション

  • DSP電源
  • LCD TV二次電源
  • PoL (Point of Load)レギュレータ
  • パワーモジュール
  • セットトップボックス
  • スイッチ/ルータ

MAX15026CEVKIT
MAX15026Cの評価キット
MAX15026BEVKIT
MAX15026Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX15026に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品