バッテリ管理
searchIcon
banner background image

バッテリ管理

アナログ・デバイセズは、バッテリ・チャージャ、併用するバッテリ充電コントローラ、バッテリ・バックアップ・マネージャなど、高性能バッテリ管理ICデバイスの幅広いポートフォリオを提供しています。

バッテリ・チャージャはワイヤレス/有線の両アプリケーションに対応し、あらゆる充電式バッテリの化学組成に使用できます。併用するバッテリ・チャージャ・コントローラは、事実上あらゆる内部補償型スイッチング・レギュレータと一緒に使用でき、フル機能のバッテリ充電ソリューションを提供します。バッテリ・バックアップ・マネージャは、バッテリの充電に加え、システム電力の停止または停電時にバッテリからシステム出力へのバックアップ電力を供給できます。

バッテリ管理IC製品および幅広いアプリケーションをご確認ください。

アナログ・デバイセズは、バッテリ・チャージャ、併用するバッテリ充電コントローラ、バッテリ・バックアップ・マネージャなど、高性能バッテリ管理ICデバイスの幅広いポートフォリオを提供しています。

バッテリ・チャージャはワイヤレス/有線の両アプリケーションに対応し、あらゆる充電式バッテリの化学組成に使用できます。併用するバッテリ・チャージャ・コントローラは、事実上あらゆる内部補償型スイッチング・レギュレータと一緒に使用でき、フル機能のバッテリ充電ソリューションを提供します。バッテリ・バックアップ・マネージャは、バッテリの充電に加え、システム電力の停止または停電時にバッテリからシステム出力へのバックアップ電力を供給できます。

バッテリ管理IC製品および幅広いアプリケーションをご確認ください。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズのUSB充電および管理製品は、主要なバッテリ充電機能を利用し、管理されたパワー・フローを可能にするPowerPath回路トポロジーを含み、VINとバッテリの両方から負荷に電力を供給できます。アナログ・デバイセズのUSB充電製品は、充電時間の短縮、インスタント・オン動作(バッテリ切れでも)、デバイス設計者に柔軟性を提供します。シンプルなリニア充電と、より高い充電効率を実現するスイッチ・モードの両方のトポロジーを提供しています。USBパワー・ファミリのその他の主な特長には、オンボード充電完了によるスタンドアロン動作、高電圧動作、サーマル・レギュレーションなどがあります。
archive icon
アナログ・デバイセズは、リチウムイオン、LiFePO4、鉛、ニッケル・ベースなど、あらゆる化学組成の二次電池に対応するバッテリ充電器ICデバイスの幅広いポートフォリオを有線および無線アプリケーション向けに提供しています。これらの高性能バッテリ充電デバイスは、リニアまたはスイッチング・トポロジーで提供され、完全に自律的に動作します。アナログ・デバイセズのバッテリ・チャージャICは、オンチップ・バッテリ・プリコンディショニング、電流制限、温度制御充電、監視と保護、SMBusまたはI2Cインターフェースを介したテレメトリ、単一デバイスによる高電圧、マルチ・セル、マルチ・ケミストリ・バッテリのサポートなど、バッテリ管理と安全のための多くの標準機能を備えています。アナログ・デバイセズのバッテリ・チャージャは、リチウムイオン・バッテリ監視、太陽光発電のエナジー・ハーベスティング、産業用モニタリング、ウェアラブル機器、その他の携帯型機器など、幅広いアプリケーションをサポートします。
archive icon
アナログ・デバイセズの高集積バッテリ・モニタICは、正確な電圧決定のための高精度測定を提供します。アナログ・デバイセズのバッテリ残量ゲージは、シングル・セルまたはマルチセル・ハンドヘルド・アプリケーションのバッテリ容量を正確に測定し、レポートします。ユーザーにはシームレスに見える様々な独自のセンシング技術により、妥協のない充電精度を実現しています。モデルによっては、バッテリ電圧と温度も提供し、部品点数を最小限に抑え、精度をさらに高めるために検出抵抗を集積したものもあります。
archive icon
アナログ・デバイセズは、高度なバッテリ充電機能と複数のシステム・レールを小型形状にまとめた多機能パワー・マネージメントIC(PMIC)を提供しています。これらの高度に集積された多機能バッテリ・チャージャは、設計を簡素化し、PCBスペースを削減し、BOMコストを下げると同時に、ACアダプタ、USBポート、リチウム・バッテリなどの入力ソースにわたるシームレスなパワー・マネージメントを可能にします。PowerPath制御、高効率スイッチ・モード・パワー・マネージメント、高精度なサーマル・レギュレーションを特長とするアナログ・デバイセズのPMICは、ポータブル・アプリケーション向けの高充電電流と正確なフロート電圧をサポートし、最適なバッテリ充電と電力フローを確保します。

CN0510: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) for Batteries

The CN-0510 demonstrates how ADI's latest electrochemical and impedance technology can be used to measure the internal impedance of various types of battery chemistry including Lithium Ion. The impedance measurement results can be used in battery State of Health and State of Charge algorithms.
campaign-image
campaign-image

CN0510: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) for Batteries

The CN-0510 demonstrates how ADI's latest electrochemical and impedance technology can be used to measure the internal impedance of various types of battery chemistry including Lithium Ion. The impedance measurement results can be used in battery State of Health and State of Charge algorithms.