MAX15041

製造中

スイッチ内蔵、低コスト、3A、4.5V~28V入力、350kHz、PWMステップダウンDC-DCレギュレータ

低電流電源レイルに最適な、スイッチ内蔵、低コスト、3A、DC-DCレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.52
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 連続出力電流:3A (max)
  • 出力精度:±1% (全温度範囲)
  • 入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.606V~0.9 x VIN
  • パワースイッチ内蔵:170mΩ RDS-ONハイサイドおよび105mΩ RDS-ONローサイド
  • 固定スイッチング周波数:350kHz
  • 最大効率:93%
  • サイクルごとの過電流保護
  • 設定可能なソフトスタート
  • 低ESRセラミック出力コンデンサによる安定動作
  • プリバイアス出力までの安全な起動
  • イネーブル入力およびパワーグッド出力
  • 過電流および温度過昇から完全保護
  • VDD LDO低電圧ロックアウト
  • 省スペース、熱特性を高めた3mm x 3mmパッケージ
MAX15041
スイッチ内蔵、低コスト、3A、4.5V~28V入力、350kHz、PWMステップダウンDC-DCレギュレータ
MAX15041:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX15041EVKIT

MAX15041の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 3.3V (3A出力の場合)
  • 固定スイッチング周波数:350kHz
  • 170mΩ RDS-ONハイサイドおよび105mΩ RDS-ONローサイドの内蔵電源スイッチを評価
  • 高効率:93% (max)
  • イネーブル入力(EN)
  • パワーグッド出力(PGOOD)
  • 過電流およびサーマルシャットダウン保護
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15041の評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵した同期整流バックコンバータICのMAX15041を評価するための完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットの出力は3.3Vに設定され、最大3Aの出力電流を供給します。このEVキット回路は、MAX15041の内部設定された350kHzのスイッチング周波数で動作し、ICパワーグッド出力信号(PGOOD)を監視し回路をイネーブルするPCBパッドを備えています。

MAX15041のEVキットは、通常動作に最大3Aを供給する4.5V~28Vの電源を必要とします。

アプリケーション

  • 民生用製品
  • 分散電源システム
  • プリレギュレータ
  • セットトップボックス
  • テレビ
  • 電源アダプタ
  • XDSLモデム

MAX15041EVKIT
MAX15041の評価キット

最新のディスカッション

MAX15041に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品