MAX4080

製造中

電圧出力、76V、ハイサイド、電流検出アンプ

電流検出アンプは最大76Vの動作で0.1%の精度を実現

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.57
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高電圧電流監視アプリケーションに最適
    • 広い入力コモンモード範囲:4.5V~76V
    • 独立した動作電源電圧
  • 高精度および低自己消費電流によって精密なアプリケーション要件に対応
    • フルスケール精度:±0.1%
    • 低入力オフセット電圧:100µV
    • 3つの利得バージョンを提供
      • 5V/V (MAX4080F/MAX4081F)
      • 20V/V (MAX4080T/MAX4081T)
      • 60V/V (MAX4080S/MAX4081S)
    • 消費電流:75µA (MAX4080)
  • 柔軟な電流検出によってバッテリの充電/放電を監視
    • 双方向(MAX4081)または片方向(MAX4080) ISENSE
    • 双方向OUTのリファレンス入力(MAX4081)
  • 必要な基板スペースを最小化
    • 8ピンµMAXパッケージ
MAX4080
電圧出力、76V、ハイサイド、電流検出アンプ
MAX4080、MAX4081:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Current Sense Amplifiers 3
MAX4073 製造中 低コスト、SC70、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
MAX4173 製造中 低コスト、SOT23、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
MAX4070 製造中 双方向、ハイサイド、リファレンス付き電流検出アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX4080EVKIT

MAX4080およびMAX4081の評価キット

機能と利点

  • リアルタイム電流監視
  • 広い入力コモンモード範囲:4.5V~76V (動作電源電圧から独立)
  • 双方向または片方向のISENSE
  • フルスケール精度:±0.1%
  • 8ピンµMAXパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4080の評価キット(EVキット)は、MAX4080SAUA (8ピンµMAX®) ICを搭載した完全実装および試験済みの表面実装プリント基板(PCB)です。MAX4080は、4.5V~76Vの入力コモンモード電圧範囲のハイサイド電流検出アンプです。この電流検出アンプは、外付け検出抵抗に流れる負荷電流に比例するアナログ電圧出力を提供します。

このEVキットを使って、電流検出アンプの双方向バージョンのMAX4081も評価することができます。MAX4081の単一出力端子は、充電から放電への遷移を連続的に監視するため、別の極性出力端子は不要となります。MAX4081は、ゼロ電流出力レベル(VSENSE = 0V)を設定する外部リファレンスが必要です。充電電流は、VREFとVCCの間の出力電圧によって表され、放電電流はVREFとGND間の出力電圧で表されます。

MAX4080およびMAX4081の利得バージョンはすべてフットプリントの互換性を持ち、MAX4080SAUAは、MAX4080FAUA、MAX4080TAUA、MAX4081FAUA、MAX4081TAUA、またはMAX4081SAUAによって容易に置き換えることができます。3つの利得バージョン(5V/V、20V/V、60V/V = F、T、Sサフィックス)、およびユーザが選択可能な外付け検出抵抗器の組合せによって、ユーザは、フルスケール負荷電流を必要とする出力電圧範囲に容易に合わせることができます。

最大限の汎用性を得るため、これらの製品は、使用される動作電源電圧(VCC)とは独立に、RS+およびRS-端子を76Vの入力コモンモード電圧として動作することができます。また、これらの製品は、高い信頼性を得るために、RS+とRS-端子間の大きい差動電圧も許容されます。ハイサイド電流の監視は、測定対象の負荷のグランド経路と干渉しないため、MAX4080/MAX4081は、広範囲の高電圧システムに特に有用です。

アプリケーション

  • 48Vテレコムおよびバックプレーン電流測定
  • 車載用(12V、24V、または42Vバッテリ)
  • アバランシェフォトダイオードおよびPINダイオード電流監視
  • 双方向モータ制御
  • 汎用システム/ボードレベル電流検出
  • パワーマネジメントシステム
  • 高精度高電圧電流源

MAX4080EVKIT
MAX4080およびMAX4081の評価キット

最新のディスカッション

MAX4080に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品