AD5327
製造中12ビットD/Aコンバータ、+2.5~+5.5V電源、400µA消費電流、クワッド、レールtoレール電圧出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.79
製品の詳細
- 1つの16ピンTSSOPパッケージに4個の12ビットD/Aコンバータを内蔵
- 低消費電力:消費電流500µA@5V、400µA@3V
- パワーダウン時の消費電流:300nA@5V、90nA@3V
- 設計で単調増加性を保証
- 出力電圧範囲:0V~VREFまたは0V~2VREF
- 低消費電力、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPコンパチブルの3線式シリアル・インターフェース
- 0Vにパワーオン・リセット
- ダブル・バッファ入力ロジック
- LDACピン(アクティブ・ロー)によるD/Aコンバータ出力の同時アップデート
- CLRピン(アクティブ・ロー)による非同期クリア機能
- SDOデイジーチェーン接続オプション
- 各D/Aコンバータペアーごとにバッファ付き/バッファなしの電圧リファレンス入力オプション
AD5327(12ビット)は2.5~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が400µAの16ピンTSSOPパッケージのクワッド、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。AD5327では、最大30MHzのクロック・レートで動作する汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用します。このシリアル・インターフェースは、標準のSPI、QSPI、MICROWIRE、DSPインターフェース規格と互換性があります。
製品のハイライト
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5327ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5327BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5327BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD5327BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5327ARUZ | 製造中 | |
AD5327BRUZ | 製造中 | |
AD5327BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD5327BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5327ARUZ | 製造中 | |
AD5327BRUZ | 製造中 | |
AD5327BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD5327BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
AD5327に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める