DS1921Z
製造中高分解能Thermochron iButtonデバイス
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$27.48
製品の詳細
- 1/8℃刻み(精度±1℃)で温度測定のデジタルサーモメータ
- 内蔵のリアルタイムクロック(RTC)とタイマの精度:±2分/月(0℃~45℃)
- iButtonカプセルDS9107内に置くと耐水またはウォータープルーフ(耐水3 ATM規格を超える)
- ユーザプログラマブルな1~255分の間隔で、自動ウェイクアップおよび温度測定
- 2KBのデータログメモリに連続温度測定値を記録
- 1/2℃の分解能で長期間温度ヒストグラム記録
- プログラマブルな高温と低温のアラームトリップ点
- 温度トリップ点規定範囲逸脱時、最大24回のスタンプと持続時間記録
- 512バイトの汎用バッテリバックアップSRAM
- 1-Wireプロトコル使用で、15.4kbpsまたは125kbps単一デジタル信号によるホストとの通信
- 固定範囲:H:+15℃~+46℃、Z:-5℃~+26℃
- 瞬時接触によるデジタル識別/情報
- 出荷時にレーザで書き込まれ試験済みの固有の64 ビット登録番号(8 ビットファミリコード + 48 ビットシリアルナンバ + 8 ビットCRCテスタ)によって、同一製品がないため完全なトレーサビリティを実現
- 1-Wireネット用マルチドロップコントローラ
- チップベースのデータキャリアが情報を高密度で保存
- 対象物に取り付けられていてもデータにアクセス可能
- ボタン形状はカップ形プローブに自己整合
- 登録番号が刻印された堅牢なステンレススチールケースによって過酷な環境に対応
- 自己接着裏材によって容易に取り付け、フランジによってでラッチし、またはリングをリムに押し付けてロック可能
- リーダが最初に電圧を印加した時刻をプレゼンス検出器が通知
Thermochron® iButton®デバイス(DS1921H/Z)は、温度を測定してその結果を保護メモリセクションに記録する耐久性のある、自立型システムです。記録は、ユーザ定義のレートで、温度値の直接保存とヒストグラム形式の保存が行われます。1~255分の範囲の一定時間間隔で採取された最大2048の温度値が保存できます。ヒストグラムは、64のデータビンを0.5℃の分解能で提供します。温度がユーザプログラマブルな範囲から逸脱すると、DS1921H/Zはその逸脱時刻と温度が許容範囲から外れた状態にあった時間、および温度が高すぎた状態か低すぎた状態にあったかどうかも記録します。512バイトの汎用バッテリバックアップSRAMが追加されているため、DS1921H/Zが関わる対象物の情報が保存可能です。データは、1本のデータラインとグランドリターンのみを必要とする1-Wire®プロトコルを用いてシリアルで転送されます。DS1921H/Zはすべて、保証された電気的に読込み可能な固有の64ビット登録番号が出荷時にレーザで書き込まれており、確実な追跡が可能です。耐久性のあるステンレス鋼製パッケージは、塵埃、湿気、衝撃などの環境ハザードに対して高い耐久性を備えています。DS1921H/Zは、アクセサリを用いて、コンテナ、パレット、バッグなど、ほとんどあらゆる物体に取り付けることが可能です。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 2
技術記事 7
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1921Z-F5# | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
DS1921Zに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める