MAX16818

新規設計には非推奨

高速LED電流パルス、1.5MHz、30A、高効率LEDドライバ

高速過渡応答、高精度LED電流レギュレーション、PWMおよびアナログ調光を可能にする初の高効率、大電力LEDドライバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 柔軟なアーキテクチャによって最小部品数で広範なLED照明アプリケーションに対応
    • 出力電流:最大30A
    • 入力電圧範囲:4.75V~5.5Vまたは7V~28V
    • 平均電流モード制御
    • 真の差動リモート検出入力
  • 周波数管理によってEMIや他のシステムクロックとの干渉を低減
    • 設定可能なスイッチング周波数または外部同期:125kHz~1.5MHz
    • 180°逆位相動作用のクロック出力
  • 内蔵保護機能と放熱特性を高めたパッケージによってシステムの信頼性を向上
    • 出力過電圧保護およびヒカップモード過電流保護
    • サーマルシャットダウン
    • 放熱特性を高めた28ピンTQFNパッケージ
MAX16818
高速LED電流パルス、1.5MHz、30A、高効率LEDドライバ
MAX16818:簡易ダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX16818EVKIT

MAX16818 Evaluation Kit

機能と利点

  • 6V to 28V Input-Voltage Range
  • 1A Output Current into an 18V LED String
  • Pulse-Width Modulated LED Current Dimming
  • Resistor-Adjustable Overvoltage Protection and Switching Frequency
  • 180° Out-of-Phase Clock Output
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16818 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount printed-circuit board (PCB) designed to evaluate the MAX16818 pulse-width modulation (PWM) LED driver controller in a buck-boost configuration.

The MAX16818 EV kit operates from a DC supply voltage of 6V to 28V. The EV kit's output is configured to deliver at least 1A of current into an 18V series LED string. The LED brightness can be dimmed using a digital PWM signal.

The EV kit provides an option to configure the MAX16818 IC's overvoltage protection, switching frequency, and frequency compensation. The MAX16818 EV kit also features a 180° out-of-phase clock output PCB pad.

Applications

  • Automotive Emergency Lighting and Signage
  • Automotive, Bus/Truck Exterior Lighting
  • Front Projectors/Rear Projection TVs
  • LCD TVs and Display Backlight
  • Portable and Pocket Projectors

MAX16818EVKIT
MAX16818 Evaluation Kit

最新のディスカッション

MAX16818に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品