MAX2640

製造中

300MHz~2500MHz、SiGe、超低ノイズアンプ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.24
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い動作周波数範囲:
    • MAX2640:300MHz~1500MHz
    • MAX2641:1400MHz~2500MHz
  • 低ノイズ(NF):
    • MAX2640:
    • 0.9dB @900MHz
    • MAX2641:
    • 1.2dB @1575MHz
        1.3dB @1900MHz
        1.5dB @2450MHz
  • 高利得:
    • MAX2640:
    • 15.1dB @900MHz
    • MAX2641:
    • 15.7dB @1575MHz
        14.4dB @1900MHz
        13.5dB @2450MHz
  • 高逆アイソレーション:
    • MAX2640:
    • 40dB @900MHz
    • MAX2641:
    • 31dB @1575MHz
        30dB @1900MHz
        24dB @2450MHz
  • 単一電源:+2.7V~+5.5V
  • 低消費電流:3.5mA
  • パッケージ:超小型6ピンSOT23
MAX2640
300MHz~2500MHz、SiGe、超低ノイズアンプ
MAX2640、MAX2641:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX2641_EVKIT

MAX2640、MAX2641の評価キット

機能と利点

  • MAX2640/MAX2641の評価が容易
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • RF入出力は900MHzで50Ωにマッチング(MAX2640)
  • RF入出力は1900MHzで50Ωにマッチング(MAX2641)
  • 全ての重要な周辺部品付き

製品詳細

MAX2640/MAX2641の評価キット(EVキット)はMAX2640/MAX2641ローノイズアンプ(LNA)の評価作業を容易にします。サポート回路なしでRF性能のテストが可能です。RF試験機器との接続を容易にするために、信号入出力にはSMAコネクタが使用されています。

MAX2640のEVキットはMAX2640を使って実装されており、RF周波数900MHz用に最適化された入出力マッチング部品が使用されています。MAX2641のEVキットはMAX2641を使って実装されており、RF周波数1900MHz用に最適化された入出力マッチング部品が使用されています。全てのマッチング部品を変更することにより、MAX2640は400MHz~1500MHzの、MAX2641は1400MHz~2500MHzのRF周波数にマッチングさせることができます。他の周波数のマッチングネットワークを設計するにあたっては、MAX2640/MAX2641データシートの表1~表4でデバイスのSパラメータおよびノイズパラメータを参照して下さい。

アプリケーション

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISMバンド無線
  • セルラおよびPCS携帯電話
  • コードレス電話
  • GPSレシーバ
  • ワイヤレスデータ
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)

MAX2640EVKIT

MAX2640、MAX2641の評価キット

機能と利点

  • MAX2640/MAX2641の評価が容易
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • RF入出力は900MHzで50Ωにマッチング(MAX2640)
  • RF入出力は1900MHzで50Ωにマッチング(MAX2641)
  • 全ての重要な周辺部品付き

製品詳細

MAX2640/MAX2641の評価キット(EVキット)はMAX2640/MAX2641ローノイズアンプ(LNA)の評価作業を容易にします。サポート回路なしでRF性能のテストが可能です。RF試験機器との接続を容易にするために、信号入出力にはSMAコネクタが使用されています。

MAX2640のEVキットはMAX2640を使って実装されており、RF周波数900MHz用に最適化された入出力マッチング部品が使用されています。MAX2641のEVキットはMAX2641を使って実装されており、RF周波数1900MHz用に最適化された入出力マッチング部品が使用されています。全てのマッチング部品を変更することにより、MAX2640は400MHz~1500MHzの、MAX2641は1400MHz~2500MHzのRF周波数にマッチングさせることができます。他の周波数のマッチングネットワークを設計するにあたっては、MAX2640/MAX2641データシートの表1~表4でデバイスのSパラメータおよびノイズパラメータを参照して下さい。

アプリケーション

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISMバンド無線
  • セルラおよびPCS携帯電話
  • コードレス電話
  • GPSレシーバ
  • ワイヤレスデータ
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)

MAX2641_EVKIT
MAX2640、MAX2641の評価キット
MAX2640EVKIT
MAX2640、MAX2641の評価キット

最新のディスカッション

MAX2640に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品