MAX4211

製造中

ハイサイド電力および電流モニタ

製品モデル
19
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.20
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • リアルタイムの電流および電力モニタ
  • 電流検出精度:±1.5% (max)
  • 電力検出精度:±1.5% (max)
  • 2つの汎用コンパレータ(MAX4211)
  • リファレンス出力(MAX4211):1.21V
  • 電流/電力利得の3つのオプション
  • 電流検出のフルスケール電圧:100mV/150mV
  • 入力ソース電圧範囲:+4V~+28V
  • 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V
  • 低消費電流:380µA (MAX4210)
  • 220kHzの帯域幅
  • 小型6ピンTDFNおよび8ピンµMAXパッケージ(MAX4210)
MAX4211
ハイサイド電力および電流モニタ
MAX4210、MAX4211:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Current Sense Amplifiers 2
MAX4373 製造中 低コスト、マイクロパワー、ハイサイド電流検出アンプ + コンパレータ + リファレンスIC
MAX4375 製造中 低コスト、マイクロパワー、ハイサイド電流検出アンプ + コンパレータ + リファレンスIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX4211EEVKIT

MAX4211A、MAX4211B、MAX4211C、MAX4211D、MAX4211E、およびMAX4211Fの評価キット

機能と利点

  • 100Wの過電力スレッショルド用に設定
  • 5V~20Vの最大入力電圧用に設定
  • 5Aの負荷電流スレッショルド用に設定
  • 再設定可能な過電力スレッショルド
  • パワーアップ時の容量負荷スパイクから保護
  • 設定可能なリセット(マニュアルまたはマイクロコントローラによる)
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み
  • MAX4211A、MAX4211B、MAX4211C、MAX4211D、またはMAX4211Fを評価可能(ICの交換が必要)

製品詳細

MAX4211Eの評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの表面実装型回路基板であり、電力モニタIC MAX4211Eを使用して、過電力の回路遮断器と障害保護を提供します。EVキットは、MAX4211Eのマニュアルまたはマイクロコントローラによるリセットオプションを用いてプログラム可能な過電力モニタリングの機能を実証します。MAX4211Eは、外付けのpチャネルのハイサイドパワーMOSFETを制御して、過電力の障害保護を実現します。

MAX4211EのEVキット回路の過電力スレッショルドは、100W (20Vの最大入力電圧と最大5Aの負荷電流)に設定されています。このためこのキットは、ノートブックやその他のポータブル電源システムでの回路遮断器アプリケーションに最適です。EVキットは、10Aまでの最大負荷電流では、他の電力スレッショルド用に再設定することができます。

MAX4211 EVキットは、他のMAX4211電力モニタ製品の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • ベースバンドアナログ乗算器
  • 計測機器
  • 過電力回路ブレーカ
  • 電力レベル検出器
  • 電源ディスプレイ
  • 短絡保護
  • スマートバッテリパック/充電器
  • スマート周辺機器制御
  • VGA回路

MAX4211EEVKIT
MAX4211A、MAX4211B、MAX4211C、MAX4211D、MAX4211E、およびMAX4211Fの評価キット

最新のディスカッション

MAX4211に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品