インターフェースIC
searchIcon
banner background image

インターフェースIC

アナログ・デバイセズは、業界のフィールドバスおよび周辺通信規格をカバーする幅広いインターフェースICを提供しています。ロジック・ゲート、レベル変換器、ファンアウト・バッファ、リミット・アンプ、自動試験装置などのインターフェース・デバイスの設計ソリューションをご覧ください。
アナログ・デバイセズは、業界のフィールドバスおよび周辺通信規格をカバーする幅広いインターフェースICを提供しています。ロジック・ゲート、レベル変換器、ファンアウト・バッファ、リミット・アンプ、自動試験装置などのインターフェース・デバイスの設計ソリューションをご覧ください。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズは、高性能でコスト効率に優れた半導体テスト用に設計された自動試験装置(ATE)を中心とする包括的な製品ポートフォリオを提供しています。統合化ピン・エレクトロニクス(PE)は、電圧と電流を正確に制御してデジタル信号を駆動します。これらのPE製品には、レベル設定DACを介して制御されるパーピン・パラメトリック測定ユニット(PPMU)が集積されています。デバイス電源(DPS)は、被試験デバイスに正確な電力を供給するために不可欠です。パラメトリック測定ユニット(PMU)は、電圧と電流の正確な測定と監視に使用されます。アナログ・デバイセズのATEソリューションは、パッケージおよびオンウェハ試験ソリューションの両方をターゲットとする幅広いICテスト・アプリケーションに対応しています。代表的なテスト対象デバイスには、デジタルSoC、メモリ製品、RFデバイス、高電圧デバイスなどがあります。アナログ・デバイセズのATE製品は、あらゆるATEテストのニーズに対応する最大限の柔軟性を備え、業界をリードする性能を提供します。
archive icon
アナログ・デバイセズのフリップフロップおよびロジック・ゲート・デバイスは、ディスクリートIC製品による高速ロジック機能、信号配線、高周波信号の完全性の実装を可能にします。アナログ・デバイセズの高速ロジック・デバイスは、高データ・レート、低ジッタ、信号の完全性の向上など、厳しい仕様が要求されるアプリケーションに対応しています。これらの高速ロジック・デバイスは、RF/デジタル自動試験装置(ATE)、メモリ・テスター、高速データ伝送などのアプリケーションに適しています。
archive icon
アナログ・デバイセズのHDMIおよびビデオ・インターフェース・ソリューションのAdvantiv®ポートフォリオは、業界をリードするHDMI 2.1/2.0およびeARC/ARCソリューションの開発用製品を含む、高度なテレビ、サウンドバー、AVレシーバ、その他いくつかのユースケース向けに特別に開発、最適化されています。ハイビジョン・テレビ、DVDプレーヤ、デジタル・ビデオ・レコーダ、オーディオ/ビデオ・レシーバ、カムコーダ、ケーブル/衛星セットトップ・ボックスなど、Advantivのポートフォリオは、最先端のテレビを実現するコスト効率の高いアナログ/デジタル/ミックスド・シグナルのソリューションを提供します。アナログ・デバイセズのHDMIおよびビデオ・インターフェース製品の高度な性能は、ビデオ会議、ビデオ・スイッチング、プロフェッショナルAV、産業、医療市場向けに最適化されたソリューションも可能にします。ビデオ製品のポートフォリオには、HDMIとMIPI間のインターフェースとなるブリッジ製品や、DisplayPort用の信号の完全性ソリューションも含まれます。
archive icon
アナログ・デバイセズの入出力(I/O)エクスパンダは、I2C、SPI、SMBus、RS-232、USBなどの一般的なシリアル通信プロトコルのプロトコル変換とポート拡張を提供します。アナログ・デバイセズのI/Oエクスパンダは、周辺機器を接続するためのポート拡張により、マイクロプロセッサやマイクロコントローラの機能を向上させます。アナログ・デバイセズのI/Oエクスパンダの多くは、セグメントまたはマトリックス・ディスプレイを駆動するためのLEDドライバを内蔵しています。
archive icon
アナログ・デバイセズのRS-485ソリューションは、真のマルチポイント仕様を満たし、2線式バスで最大32のドライバとレシーバをサポートします。一部のトランシーバでは、最大8倍のノード接続が可能です。これらの製品は、ノイズ耐性が強化され、設計が簡素化されています。標準またはiCoupler®絶縁型RS-485オプションから選択してください。

アナログ・デバイセズのRS-232トランシーバのポートフォリオには、最大5つのドライバとレシーバがあり、1.8V~5.5Vの電源電圧をサポートし、シングル、デュアル、コンビネーション構成があります。データ端末装置(DTE)またはデータ回線終端装置(DCE)のアプリケーションをサポートするための、3.3Vまたは5V電源用のトランシーバも提供されています。ガルバニック絶縁モジュールは、グランド・ループを排除し、部品点数を削減する低EMI、自己給電ソリューションを提供します。
archive icon
アナログ・デバイセズのイーサネット・トランシーバとスイッチは、ネットワーク・エッジでのリアルタイム通信向けに、堅牢でIEEE® 802.3準拠のコネクティビティを提供します。過酷な産業および自動車環境での信頼性を考慮して構築され、ツイストペア・ケーブルによる低遅延データ伝送をサポートします。10BASE-T製品ファミリには、長距離産業用リンク用の10BASE-T1Lと、短距離、マルチドロップの産業用または自動車用ネットワーク用の10BASE-T1Sがあります。これらのソリューションは、決定論的性能を確保しながら、配線の複雑さとコストを削減します。エッジ・コネクティビティ・プラットフォームの主要部分として、アナログ・デバイセズのトランシーバとスイッチは、決定論的で効率的なイーサネット通信により、センサー、コントローラ、クラウド間のギャップを埋めるのに寄与します。
archive icon
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN、USBなどの業界標準をサポートする高性能インターフェース・トランシーバとアイソレータの幅広いポートフォリオを提供し、産業用、自動車用、計装用システムにおいて堅牢で信頼性の高い通信を実現します。アナログ・デバイセズのトランシーバは、高度な障害保護、低電力動作、および安全性と信号完全性を強化する当社の市場をリードするiCoupler®技術を使用したデジタル絶縁のオプションを特長としています。シングルポイント・ネットワークまたはマルチポイント・ネットワークのいずれにおいても、アナログ・デバイセズのトランシーバとアイソレータは、実証済みの性能と準拠性により、今日の最も厳しい環境の要求を満たすように設計されています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、CAN、HDMIなどの主要なインターフェース規格をサポートする高性能トランスミッタの包括的なポートフォリオを提供し、産業、自動車、民生用アプリケーションの堅牢な信号の完全性を実現します。アナログ・デバイセズのインターフェース・トランスミッタは、信頼性、低消費電力、小型設計、絶縁および非絶縁システムへのシームレスな統合のために設計されています。長距離産業用通信または高速車載データ転送のいずれを可能にする場合でも、アナログ・デバイセズのトランスミッタは要求の厳しい環境において信頼できる性能を提供します。
archive icon
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN、USBなどの主要な業界標準をサポートするように構築された、包括的な高性能インターフェース・レシーバのラインナップを提供しています。産業用、自動車用、計装システム用に設計されたこれらのレシーバは、高度な障害保護、低消費電力、アナログ・デバイセズの最先端iCoupler®技術を使用したデジタル絶縁オプションなどの機能を提供し、安全性と信号の完全性の両方を強化します。シングルポイント・ネットワークまたはマルチポイント・ネットワークに統合されているかどうかにかかわらず、アナログ・デバイセズのインターフェース・レシーバは、最も要求の厳しい環境で必要とされる実証済みの信頼性と堅牢な性能を提供します。
archive icon
アナログ・デバイセズは、オーディオおよびビデオ・コンバータの包括的なポートフォリオを提供し、幅広いアプリケーション向けに市場で実証済みのソリューションを提供しています。車載オーディオ、ホームシアター、民生用電子機器、PC、または業務用サウンドシステムのいずれにおいても、これらの高性能コンバータは、アナログ・デバイセズのSHARC®およびSigmaDSP製品とのシームレスな統合を保証します。多様なI/Oオプションにより、高い信頼性と相互運用性を必要とするアプリケーションに最適です。多くの製品は、自動車業界の厳しい要件に準拠し、自動車用として認定されています。
archive icon
先進的な車載カメラ、ディスプレイ、テレメトリックス、インフォテインメント・システムは、将来の車室内の安全性とパフォーマンスの向上をサポートするため、高速・高帯域幅のアーキテクチャを必要とします。シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)とギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)技術は、最大12Gbpsのデータ転送速度をサポートする双方向ケーブル1本で車内のすべてのビデオを転送するシングル・ケーブル・ソリューションを提供します。アナログ・デバイセズは、ADASカメラGMSLシリアライザ、ADAS ECU GMSLデシリアライザ、ディスプレイ・ソースGMSLシリアライザ、ディスプレイ・シンクGMSLデシリアライザなど、軽量でASIL認定を受けたSerDesおよびGMSLソリューションのポートフォリオを、車載およびそれ以外のさまざまなアプリケーション向けに提供しています。
archive icon
アナログ・デバイセズのデジタルおよびアナログ入出力(I/O)ICのポートフォリオは、より柔軟なソリューションのために最高の集積性とソフトウェア構成性を提供します。デジタルI/O信号は、過酷でノイズの多い環境で動作する産業用オートメーション機器や制御機器に使用され、リモート機器やコントローラ間でオン/オフ状態を通信します。アナログ・デバイセズのデジタルI/O ICは、回路保護を提供しながら電圧レベル変換を行い、多くはデータのシリアライゼーションも行い、デジタル信号アイソレータを介した経済的な動作を可能にします。アナログ・デバイセズのクラス最高性能のアナログ入力(AI)、アナログ出力(AO)、および設定可能なアナログ入出力(CIO)ICは、よりスマートなセンシングを可能にし、チャンネル単位のソフトウェア設定機能により、市場で最高レベルのシステム精度を提供します。工場出荷時の較正と内部保護機能により、システム全体のコストとサイズが削減されます。革新的な設計によって消費電力が削減され、周囲温度によるディレーティングなしでより多くのチャンネルの動作が可能になります。
archive icon
ファンアウト・バッファとスプリッタは、入力信号の複数のコピーをその出力で作成し、複数の負荷に分配することができます。アナログ・デバイセズは、高速立上り/立下り時間、低ジッタ、調整可能な出力電圧、複数のインターフェースを備えた幅広いポートフォリオを提供しています。
archive icon
アナログ・デバイセズの高利得光リミット・アンプは、低消費電力、低ジッタ、優れた感度性能を特長としています。当社のリミット・アンプは、量子化、信号損失検出、SFF-8472準拠の平均電力測定などのレシーバ機能を備えています。SFP、SFF、GBIC MSAモジュール設計とともに、アナログ・デバイセズのアンプは、1×、2×、4×ファイバー・チャンネル、10GBASE-LX4、FEC付きOC-48までのマルチレートSONET/SDH、ギガビット・イーサネットなどの物理層プロトコルもサポートしています。
archive icon
レベル変換器、または電圧レベル・シフタは、異なる電圧レベルで動作する回路間のシームレスな通信に不可欠な部品です。レベル変換器は、信頼性の高い信号変換を保証し、潜在的な損傷を防ぎ、機器間の互換性を確保します。片方向バージョンと双方向バージョンの両方が利用可能なこれらのデバイスは、システムの整合性を保護し、性能を最適化しながら、スムーズなデータ交換を可能にします。アナログ・デバイセズの差動バッファとバス・バッファは、幅広い通信プロトコルとシステム・アーキテクチャに対応する高性能シグナル・インテグリティ・ソリューションを提供し、長距離やノイズの多い環境でも信頼性の高いデータ・フローを確保できるように設計されています。