インターフェース・レシーバ
searchIcon
banner background image

インターフェース・レシーバ

アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN、USBなどの主要な業界標準をサポートするように構築された、包括的な高性能インターフェース・レシーバのラインナップを提供しています。産業用、自動車用、計装システム用に設計されたこれらのレシーバは、高度な障害保護、低消費電力、アナログ・デバイセズの最先端iCoupler®技術を使用したデジタル絶縁オプションなどの機能を提供し、安全性と信号の完全性の両方を強化します。シングルポイント・ネットワークまたはマルチポイント・ネットワークに統合されているかどうかにかかわらず、アナログ・デバイセズのインターフェース・レシーバは、最も要求の厳しい環境で必要とされる実証済みの信頼性と堅牢な性能を提供します。
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN、USBなどの主要な業界標準をサポートするように構築された、包括的な高性能インターフェース・レシーバのラインナップを提供しています。産業用、自動車用、計装システム用に設計されたこれらのレシーバは、高度な障害保護、低消費電力、アナログ・デバイセズの最先端iCoupler®技術を使用したデジタル絶縁オプションなどの機能を提供し、安全性と信号の完全性の両方を強化します。シングルポイント・ネットワークまたはマルチポイント・ネットワークに統合されているかどうかにかかわらず、アナログ・デバイセズのインターフェース・レシーバは、最も要求の厳しい環境で必要とされる実証済みの信頼性と堅牢な性能を提供します。