製品概要
機能と利点
- 2チャンネルUSBデジタル・オシロスコープ
- 2チャンネル任意ファンクション・ジェネレータ
- 16チャンネル・デジタル・ロジック・アナライザ(3.3V CMOS、1.8 Vまたは5 V許容、100MSPS)
- 16チャンネル・パターン・ジェネレータ(3.3V CMOS、100MSPS)
- 16チャンネル仮想デジタル I/O
- 複数の計測器をリンクできる2つの入出力デジタル・トリガ信号(3.3V CMOS)
- シングル・チャンネル電圧計(AC、DC、±25V)
- ネットワーク・アナライザ:回路のボーデ、ナイキスト、ニコルス伝達線図。範囲:1Hz~10MHz
- スペクトル・アナライザ:電力スペクトルおよびスペクトル測定(ノイズ・フロア、SFDR、SNR、THDなど)
- デジタル・バス・アナライザ(SPI、I²C、UART、パラレル)
- 2つのプログラマブル電源(0~+5 V、0~-5 V)
製品概要
ADALM2000(M2K)アクティブ・ラーニング・モジュールは、ADALM1000(M1K)アクティブ・ラーニング・モジュールの機能をさらに高めた低価格のUSB給電のソフトウェアで制御された計測器です。100MSPSで動作する12ビットA/Dコンバータ(ADC)と 150MSPSで動作するD/Aコンバータ(DAC)を内蔵したM2Kは、高性能なラボ機器のパワーを手のひらサイズに小型化しました。電子工学を学ぶ学生や独学で学びたい人向けに、従来のラボ機器に必要な費用や規模を気にせず、数十MHzで信号やシステムを試すことができます。M2Kに、アナログ・デバイセズの「Scopy」グラフィカル・アプリケーション・ソフトウェアをインストールしたコンピュータがあれば、様々な高性能計測器のオプションを利用できます。M2Kは、回路を組み立てるための部品キット「ADALP2000」にも対応しています。
理論と実践を結び付ける
ADALM2000はポータブル・ラボとして利用でき、ホストと併用すれば、教室で学んだことをさらに深く探究することができます。アナログ・デバイセズの「Scopy」ソフトウェア・パッケージはADALM2000に対応しています。直感的なグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を使って、短期間で効率的に知識を深めることができます。
教師や学生、独学で学びたい人に最適
ADALM2000は、高度な回路や電子工学を深く学ぼうとする大学生や独学で学びたい人たちのために作られています。教師であれば、ADALM2000のために用意された授業や実験のカタログを活用して、オリジナルのカリキュラムを作成することができます。
シャツのポケットに収まるほど小さなADALM2000には必要な機能がすべて内蔵されており、デフォルトのファームウェアでUSB給電で使用できます。
ADALM2000は「Scopy」アプリケーション・ソフトウェア(Mac、Linux、Windows 対応)経由でホストに接続することができます。このため、従来のラボ計測器のうちの1つとして設定できます。
関連資料
-
ADALM2000 Design & Integration Files2023/01/09ZIP8 M
-
ADALM2000 Overview2022/01/24WIKI
-
User Guide for AD-M2KBNC-EBZ ADALM2000 BNC Adapter Board2021/08/11WIKI
-
User Guide for AD-M2KPWR-EBZ, ADALM2000 Power Booster Board2021/08/11WIKI
-
Active Learning Program: Tools for Students, Makers, and Enthusiasts2019/03/26PDF476K
-
ADALM2000 Active Learning Module2018/09/11PDF573 K
-
ADA451x: Precision Op Amp - Versatile for Various Applications2025/06/06
-
ADALM1000(M1K)によるロボットの電圧測定2024/12/12
-
ADALM2000で実験を始めよう2024/12/12
-
TNJ-088: ADI の RF IC でトラッキング・ジェネレータを作りたい(後編)2022/06/06
-
ミックスドモード・シグナル・チェーンのノイズ解析にPythonを使用する簡単な方法2022/03/18
-
バーチャル・エレクトロニクス・ラボ:PythonとADLM2000によるオシロスコープの開発2021/12/01
-
この世界はアナログだ。必要な知識を得るにはどうすればよい?2019/08/01
-
Send the Lab Home2014/06/20
-
Hands-On Learning Gets Real2014/06/20
-
NEW
ADALM2000による実習:コルピッツ発振器2025/04/09
-
ADALM2000による実習:ハートレー発振器2025/02/12
-
ADALM2000による実習:パルス幅変調2025/01/15
-
ADALM2000による実習:可変ゲイン・アンプ2024/12/11
-
ADALM2000による実習:FM検波器2024/11/13
-
ADALM2000による実習:エンベロープ・ディテクタ2024/09/11
-
ADALM2000による実習:ポリフェーズ・フィルタ2024/08/14
-
ADALM2000による実習:アクティブ・フィルタ【Part 2】2024/07/03
-
ADALM2000による実習:アクティブ・フィルタ【Part 1】2024/06/05
-
ADALM2000による実習:トランス結合アンプ2024/05/15
-
ADALM2000による実習:同調アンプ段の動作—パート22024/04/05
-
ADALM2000による実習:同調アンプ段の動作2024/03/12
-
ADALM2000による実習:トランスの周波数特性2024/02/02
-
ADALM2000による実習: インダクタの自己共振周波数2023/12/06
-
ADALM2000による実習:エレクトレット・マイク用のオーディオ・アンプ回路2023/11/03
-
ADALM2000による実習:温度センサーICの使い方2023/10/06
-
ADALM2000による実習:2軸の傾きセンサー2023/09/08
-
ADALM2000による実習:磁気近接センサーの基本2023/07/01
-
ADALM2000による実習:ウィンドウ・コンパレータを利用した温度制御2023/06/01
-
ADALM2000による実習:心拍数の測定回路2023/05/01
-
ADALM2000による実習: 調整が可能な外部トリガ回路を構成する2023/04/01
-
ADALM2000による実習: ラウドスピーカのインピーダンス・プロファイルを取得する2023/03/01
-
ADALM2000による実習:負のリファレンス電圧を生成する方法2023/02/01
-
ADALM2000による実習:LEDを光センサーとして使用する2023/01/16
-
ADALM2000による実習:PLLの基礎2022/12/01
-
ADALM2000による実習: CMOSベースのDラッチ回路2022/11/04
-
ADALM2000による実習:トランスファ・ゲートを利用したXOR/XNOR回路2022/10/01
-
ADALM2000による実習:「CD4007」を使って様々なロジック機能を実現する2022/09/01
-
ADALM2000による実習:TTLのインバータ、NANDゲート2022/08/01
-
ADALM2000による実習:バイポーラ・トランジスタをベースとするマルチバイブレータ2022/07/01
-
ADALM2000による実習:アクティブ整流器2022/06/01
-
ADALM2000による実習:シリコン制御整流器2022/05/06
-
ADALM2000による実習:フォトカプラの動作2022/04/04
-
ADALM2000による実習:D/Aコンバータを試す2022/03/01
-
ADALM2000による実習:A/Dコンバータの原理と動作2022/02/01
-
ADALM2000による実習:CMOSアナログ・スイッチ2022/01/01
-
ADALM2000による実習: CMOSのアンプ段2021/12/01
-
ADALM2000による実習: アンプの出力段2021/11/01
-
ADALM2000による実習:これまでに学んだ回路を組み合わせてオペアンプを構成する2021/10/01
-
ADALM2000による実習:三角波を正弦波に変換する回路2021/09/03
-
ADALM2000による実習:トランスレジスタンス・アンプの入力段2021/08/01
-
ADALM2000による実習:MOSトランジスタで構成した差動ペア2021/07/01
-
ADALM2000による実習:バイポーラ・トランジスタで構成した差動ペア2021/06/04
-
ADALM2000による実習:NMOSトランジスタで構成したソース・フォロワ2021/05/03
-
ADALM2000による実習:バイポーラ・トランジスタで構成したエミッタ・フォロワ2021/04/09
-
ADALM2000による実習:電圧リファレンス2021/03/05
-
ADALM2000による実習:ソース型/シンク型のフローティング電流源2021/02/05
-
ADALM2000による実習:MOSトランジスタで構成したゼロゲイン・アンプ2020/12/01
-
ADALM2000による実習:バイポーラ・トランジスタで構成したゼロゲイン・アンプ2020/11/05
-
ADALM2000による実習:NMOSトランジスタで構成したカレント・ミラー2020/10/02
-
バイポーラ・トランジスタで構成したカレント・ミラー2020/08/06
-
エミッタ接地回路の周波数応答2020/07/01
-
ADALM2000による実習:NPNトランジスタで構成したエミッタ接地回路2020/06/01
-
ADALM2000による実習:MOSトランジスタで構成したソース接地回路2020/05/01
-
ADALM2000による実習:ダイオード接続したMOSトランジスタ2020/04/01
-
ADALM2000による実習:オペアンプのセトリング・タイム2020/03/12
-
ADALM2000による実習:オペアンプ・ベースのコンパレータ2020/02/01
-
ADALM2000で、ダイオード接続したBJTの電流‐電圧特性を取得する2020/01/01
-
ツェナー・ダイオードで構成したレギュレータをADALM2000で評価する2019/12/01
-
温度差を検出するセンサー回路2019/11/01
-
電圧に依存するPN接合容量2019/10/04
-
シンプルなオペアンプ回路2019/09/09
-
ADALM2000:ダイオードと、その応用回路2019/08/16
-
ADALM2000:ループ・ゲインの測定2019/07/17
-
ADALM2000:1台の装置で複数の計測に対応2019/06/01
-
持ち運びが可能で、机上でも使用できる完全な回路ラボ2016/12/01
-
StudentZone の開設2016/10/01