製品概要
製品概要
デモ回路2938Aは、デュアル出力の非絶縁型同期整流式降圧コンバータで、すべてのNチャンネル窒化ガリウム(GaN)FET電力段を駆動できます。DC2938Aは、低静止電流、高周波(固定周波数は100kHz~3MHzの範囲で設定可能)のデュアル降圧DC/DC同期整流式コントローラLTC®7890を搭載しています。このコントローラは、GaN FETに対応した専用ドライバ機能を備え、6mm × 6mmの小型QFNパッケージに収容されています。
DC2938Aが動作する入力電圧範囲は30V~72Vですが、LTC7890は100Vまで動作可能です。DC2938Aデモ用ボードは、2つの出力を生成します。それぞれ5Vと12Vで、最大出力は20Aです。DC2938Aは電流検出用の検出抵抗で構成されています。モード・セレクタによって、軽負荷時のDC2938Aの動作を強制連続モード、パルススキッピング・モード、またはBurst Mode®(バースト・モード)から選択できます。DTCAとDTCBのセレクタによってデッド・タイムを簡単に調整し、効率を高めたり、アプリケーションをカスタマイズしたりすることができます。DRVSETとDRVUVのセレクタでは、4V~5.5Vの範囲で駆動電圧を選択して性能を最適化できます。
EXTVCCピンを備えているLTC7890は、スイッチング・レギュレータの出力の他、利用可能な電力源から電力を供給できるため、消費電力の低減や効率性向上を実現できます。このデバイスの動作およびアプリケーションの詳細については、LTC7890のデータシートを参照してください。
関連資料
-
DC2938A - Schematic2023/04/25PDF158 K
-
DC2938A - Demo Manual (Rev. 0)2023/04/25PDF1 M
-
DC2938A - Design Files2023/04/25ZIP12 M
-
Considerations for Using Gallium Nitride Technology in Switch-Mode Power Supplies2025/04/09 アナログ・ダイアログ