製品概要
機能と利点
- AD9081用のフル機能評価用ボード
- ACEソフトウェアによる制御用PCソフトウェア
- HMC7044の内蔵クロッキングにより、デバイスとFPGAのクロッキングを管理
- 外部直接クロッキングに切り替えるオプション
製品概要
AD9081-FMCA-EBZ評価用ボードには、AD9081を様々なモードおよび構成で動作させるのに必要なサポート回路がすべて内蔵されています。デバイスとのインターフェース接続に使用されるアプリケーション・ソフトウェアについての説明も含まれています。ACEソフトウェアを使用して性能評価を実施するには、AD9081-FMCA-EBZ評価用ボードをアナログ・デバイセズのADS9-V2EBZに接続します。評価用ボードは、市販のXilinx®またはIntel®製FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)開発ボードにも接続することができます。AD9081またはAD9082を評価するためにこれらのプラットフォームを使用する方法については、AD-FMC-SDCARDの使用のセクションを参照してください。
ACEソフトウェアを使用すると、AD9081またはAD9082を各種モードに設定し、解析用のA/Dコンバータ(ADC)データを取得できます。DPGDownloaderLiteソフトウェアは、ベクトルを生成し、DACに送信します。そのベクトルは、詳細な解析のためにスペクトラム・アナライザに送信されます。詳細については、AD9081およびAD9082のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- AD9081-FMCA-EBZ/AD9082-FMCA-EBZ評価用ボード
- サブミニチュア・プッシュオン・メス(SMP-F)からサブミニチュア・バージョンAメス(SMA-F)へのケーブル
- MicroSDカード(AD-FMC-SDCARD)
関連資料
-
AD9081/AD9082 Schematic2020/07/14PDF1 M
-
MxFE®评估板开箱和设置2025/05/18
-
MxFE®评估板风扇总成2025/05/18
-
Unboxing & Setting Up the MxFE® Evaluation Board2025/05/18
-
Fan Assembly for the MxFE® Evaluation Board2025/05/18
-
MxFE®の評価用ボードの開梱とセットアップ2024/12/12
-
MxFE®の評価用ボードにヒートシンクを取り付ける方法2024/12/12
-
MxFE評価用プラットフォームのデモ・シリーズ2023/04/24シリーズ
-
MxFE/RFDAC用のサンプリング・クロック、ADIsimPLLでその設計とシミュレーションを加速する2024/11/13 アナログ・ダイアログ
-
MxFE/RFDAC用のサンプリング・クロック、ADIsimPLLでその設計とシミュレーションを加速する2024/03/01