ミリ波通信ソリューション
5G用ミリ波(mmWave)技術が、24GHzを超える周波数をワイヤレス通信で利用することで、前例のない容量および超低レイテンシを実現します。アナログ・デバイセズの5Gミリ波技術のポートフォリオは、最高レベルの集積度を実現しつつ消費電力、帯域幅、性能を最適化することで、現在の狭帯域に関するベンダの枠組みを打破します。
価値と利点
ミリ波は、5Gネットワークにおける重要なミッシング・リンクを埋めるもので、24GHz~48.2GHzの帯域幅を利用できるため、超高速で容量が増加します。5Gミリ波は、ますます高まるユーザからの容量ニーズとより多くのデータを求める需要を処理するという重荷にネットワークがさらされている、高密度都市環境において最適なものとなります。
また、インダストリ4.0のファクトリ・オートメーションや、ようやく利用可能になった救命のためのバーチャル・ヘルスケアおよび各種処置、あるいは固定ワイヤレス・アクセス(FWA)による信頼性の高い高速ブロードバンドの実現など、いずれの垂直市場のビジネスでもその効果が実感できるでしょう。
比類のないシステム・レベルの専門知識、RF分野全般にわたるクラス最高の技術、そして市場全域で追随を許さぬ深い知識を備えたアナログ・デバイセズは、複雑な5Gへの変容を乗り切ることを支援できる独特の位置にあります。お客様は、5Gの機能をより高い性能で、より少ないリスクで、より早く確実に構築、テスト、活用できます。
24GHz~48.2GHzの全周波数をカバー
高集積の広帯域16チャンネル・ビームフォーミングICを実現
消費電力、帯域幅、性能を最適化

ソリューション・リソース
ハードウェア製品









開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
ADuCM3027/ADuCM3029 超低消費電力マイクロコントローラ
426.43 K
AN-1420: Phase Buildout and Hitless Switchover with Digital Phase-Locked Loops (DPLLs)
149.75 K
MT-230: Noise Considerations in High Speed Converter Signal Chains
255 kB
ADL5206: ゲイン範囲 30dBステップ・サイズ 1dB の1.0GHz DGA データシート
1 M
UG1848: Evaluating the ADL5206 1 GHz DGA with 30 dB Range and 1 dB Step Size
615.19 K
UG1541: ADuCM410 Development System Getting Started Tutorial User Guide
1.11 M
5G mmW RF Front-End ICs 24 GHz to 48.2 GHz
4.35 M
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
AN-1461: 高速または低消費電力の信号/電源絶縁型 RS-485 フィールドバス向けのオプションおよびソリューション
124.36 K
28 nm CMOS 技術で業界をリードする高速コンバータ
483.39 K
UG-1872: Evaluating the ADF5709 9.85 GHz to 20.5 GHz, Wideband, MMIC VCO
237.1 K
ADRF5519: デュアルチャンネル2.3GHz~2.8GHz、20W のレシーバー・フロント・エンド データシート
1.12 M
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響
359 kB
ADMV4828: 24.0 GHz to 29.5 GHz Transmit/Receive Dual Polarization Beamformer Data Sheet
147.13 K
ADPA7008: 20 GHz to 54 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, 31 dBm (1 W) Power Amplifier Data Sheet
2.47 M
ADL6331: 0.38GHz~15GHzの送信(Tx)VGA データシート
2.68 M
ADRF5022: Silicon SPDT Switch, Nonreflective, 100 MHz to 45 GHz Data Sheet
706.51 K
EVAL-ADRF5717: Evaluation of the ADRF5717 Silicon Digital Attenuator, 2-Bit, 1 MHz to 30 GHz
1.1 M
ADPA7004: 40 GHz to 80 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, Wideband Power Amplifier Data Sheet
1.11 M
CN0566: フェーズド・アレイ開発プラットフォーム
1.08 M
ADMV8052: 30 MHz to 520 MHz Digitally Tunable Band-Pass Filter Preliminary Data Sheet
3.07 M
Connectivity Solutions for the Internet of Things
1 M