製品概要
機能と利点
- 標準20ピンARM JTAGヘッダを介して接続された同梱のOlimex ARM-USB-TINY-H JTAGデバッガの使用によってコードのロードとデバッグが容易
- PMIC用に選択可能な電力ソース:USB電源(CN1またはCN2コネクタ経由)、オプションの外部バッテリ(J2コネクタ経由)、またはベンチ電源(テストポイントTP8とTP9経由)
- 実装ペリフェラル(スイッチ、LED、OLEDディスプレイ、SPIフラッシュ、Bluetooth® LEトランシーバ)用に選択可能な電力ソース
- ICのI/O端子およびアナログフロントエンド(AFE)入力信号へのアクセス用ヘッダ
- USB Micro-BからICのUSBデバイスコントローラに接続
- USB Micro-BからUSB-UARTブリッジ(ICの内部UART 0およびUART 1を選択可能)に接続
- チップアンテナを備えたBluetooth 4.0 BLEトランシーバ実装
- ユーザーI/O用の汎用プッシュボタンスイッチおよびインジケータLED (すべてGPIOに接続)
- ユーザー回路用電源レールを備えたプロトタイプ作成マトリックス(0.1インチグリッド)
製品概要
MAX32625/MAX32626の評価キット(EVキット)は、MAX32625/MAX32626マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。また、このEVキットは完全に機能するシステムを提供するため、アプリケーションの開発とデバッグに最適です。
アプリケーション
- フィットネスモニタ
- ポータブル医療機器
- センサーハブ
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル医療パッチ
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-6245: Getting Started with Eclipse2016/05/24PDF787K
-
NEW
Ultra Low Power Microcontroller Module Opens New Doors for Engineers—Part 2: Configuring Eclipse2025/04/24
-
NEW
Ultra Low Power Microcontroller Module Opens New Doors for Engineers - Part 2: Configuring Eclipse2025/04/24
-
Ultra Low Power Microcontroller Module Opens New Doors for Engineers—Part 1: Eclipse Project Setup2025/04/09