製品概要
機能と利点
- MAX32625マイクロコントローラ
- ARM Cortex-M4F
- 512KBのフラッシュ、160KBのSRAM
- FS-USB、UART、SPI、I2C、1-Wire®
- nexpaq対応
- nexpaqモジュール形状
- nexpaqインタフェースコネクタ
- 拡張用接続
- 電源:GND、3.3V、5V、バッテリ
- シリアル入出力:I2C、SPI、UART、1-Wire
- アナログ入力
- PWM出力
- RGBインジケータLED
- bed® HDK DAPLinkコネクタ
- ドラッグ&ドロップによるプログラミング
- CMSIS-DAPデバッガ
- 仮想UARTコンソール
製品概要
MAX32625NEXPAQは、MAX32625 ARM® Cortex®-M4Fマイクロコントローラを使用するnexpaqモジュールの実装を迅速化するように設計された高速開発プラットフォームです。このプラットフォームは、nexpaqシステムとのインタフェースに必要な全要素を含み、マイクロコントローラ内部の主要ペリフェラルへの容易なアクセスを提供します。これによって、迅速な概念実証と早期ソフトウェア開発のための拡張可能なプラットフォームが提供され、市場投入までの時間を短縮します。
nexpaqプラットフォームは、ハードウェアと電話のインタフェースのための最も簡素な方法を提供します。このプラットフォームは、ウェブの標準規格を利用することによって基本的にクロスプラットフォームな充実したユーザー体験を実現します。
アプリケーション
- フィットネスモニタ
- ポータブル医療機器
- センサーハブ
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル医療パッチ
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX32625NEXPAQ: MAX32625 Development Board for Nexpaq System Data Sheet (Rev. 0)2016/11/01PDF577K