較正回路集

2011年12月05日

要約

このアプリケーションノートでは、デジタル較正の利点のいくつかを説明し、一般的な較正回路をアプリケーション別に示します。

較正は、製品の正確さ、安全性、経済性を高めます。較正によって、メーカーは「完璧な」デバイスを低コストで実現することができます。マキシムのさまざまなデジタル較正部品を使用すると、自動化した試験と調整をすばやく実施することができます。

較正回路の目次
ADC
アンプのサポート
電流ソース/シンク
DAC
フィルタ
LCDバイアス
LED
マルチプレクサ
電源
センサーのサポート
VCO
電圧リファレンス

以下の構成例は、時間を節約し、理解を促すために、図を中心に説明します。ほとんどの場合、わずかな時間で自分のアプリケーションに当てはまる事例を見つけることができるはずです。図をクリックすれば、原典のアプリケーションノートやデータシートにジャンプし、詳細を確認することができます。

電子較正は、多くの分野でコスト削減につながります。電子較正は、製造公差の解消、より安価な部品の指定、試験時間の短縮と返品の削減、信頼性の向上に役立ちます。また、顧客満足度の向上、保証コストの削減、製品納入の迅速化にも効果的です。

デジタル制御の較正デバイスとポテンショメーター(ポット)が、多くの製品で機械式のポットに取って代わりつつあります。人為ミスを取り除くことによって、これらの部品は試験時間を短縮し、コストを削減します。さらに、デジタルデバイスは、機械式ポットの故障原因となり得る振動、粉塵、汚れ、湿気にも影響されません。信頼性の向上は、製造物責任問題の緩和や製品の安全性向上につながります。その上、電子較正デバイスは小型であるため、面積の小さい基板のレイアウトや携帯型デバイスに有効です。

このアプリケーションノートでは、一般性の高い較正回路のいくつかを、アプリケーション別に示します。較正設計に役立つその他のヒントやツールについては、japan.maximintegrated.com/calをご覧ください。

アプリケーション別の較正回路

ADC

アプリケーションノート2013 「Voltage Reference Scaling Technique Increases ADC Accuracy to Keep Costs Down」を参照してください。

アプリケーションノート4617 「ADC Input Translator」を参照してください。

アプリケーションノート647 「コンパレータとDACの組合せによりデータ収集上の問題を解決」を参照してください。

アンプのサポート

MAX5389 のデータシートを参照してください。

アプリケーションノート184 「Digitally-Controlled Phase Shift Using the DS1669」を参照してください。

アプリケーションノート558 「Tech Brief 2: Dual-Polarity Amplifier is Controlled Digitally」を参照してください。

アプリケーションノート3846 「Analysis of a Digitally Controlled Wien-Bridge Oscillator」を参照してください。

アプリケーションノート4344 「Rail Splitter, from Abraham Lincoln to Virtual Ground」を参照してください。

アプリケーションノート4348 「高精度アンプによる電圧オフセットの抑制」を参照してください。

アプリケーションノート429 「Programmable-Gain Amplifier, Using the MAX532 DAC」を参照してください。

電流ソース/シンク

MAX6008のデータシートを参照してください。

アプリケーションノート3464 「Precision Current Source is Software-Programmable」を参照してください。

アプリケーションノート3748 「How to Create a Precision Current Source Using a DS4303 or DS4305」を参照してください。

アプリケーションノート4474 「4.096V, 80mA Precision Reference」を参照してください。

アプリケーションノート1010 「Methods of Controlling Laser Drivers: POTs and DACs」を参照してください。

DAC

アプリケーションノート807 「Force/Sense DAC Applications」を参照してください。

アプリケーションノート3990 「PINダイオードと電流ソースDACがRF減衰および温度補償を提供」を参照してください。

アプリケーションノート647 「コンパレータとDACの組合せによりデータ収集上の問題を解決」を参照してください。

フィルタ

アプリケーションノート3077 「A Digitally Controllable Lowpass Filter Using a Digital Potentiometer」を参照してください。

LCDバイアス

MAX5389のデータシートを参照してください。

MAX5436のデータシートを参照してください。

LED

アプリケーションノート4025 「DAC vs. デジタルポテンショメータ:どちらが適切か?」を参照してください。

MAX8595のデータシートを参照してください。

アプリケーションノート1037 「直列接続または並列接続の白色LEDに電力を供給するためのチャージポンプとステップアップDC-DCコンバータのソリューション」を参照してください。

マルチプレクサ

アプリケーションノート261 「Calibration-Multiplexers Ease System Calibration」を参照してください。

電源

アプリケーションノート225 「Using Digital Potentiometers in Adjustable Step-Down DC-DC Converter Designs」を参照してください。

MAX5389 のデータシートを参照してください。

アプリケーションノート226 「Step-Up DC-DC Converter Calibration and Adjustment Using a Digital Potentiometer」を参照してください。

アプリケーションノート818 「Digital Adjustment of DC-DC Converter Output Voltage in Portable Applications」を参照してください。

アプリケーションノート3657 「Ultra-Low-Noise LDO Achieves 6nV/√Hz Noise Performance」を参照してください。

DS4422のデータシートを参照してください。

アプリケーションノート4101 「デジタルポテンショメータの機能の差別化」を参照してください。

アプリケーションノート818 「Digital Adjustment of DC-DC Converter Output Voltage in Portable Applications」を参照してください。

センサーのサポート

アプリケーションノート3426 「抵抗ブリッジの基礎:パート1」を参照してください。

アプリケーションノート4022 「MAX1452非直線性補正アプリケーション回路」を参照してください。

アプリケーションノート807 「Force/Sense DAC Applications」を参照してください。

VCO

アプリケーションノート2095 「External Resistor Minimizes Digipot Loading」を参照してください。

アプリケーションノート3846 「Analysis of a Digitally Controlled Wien-Bridge Oscillator」を参照してください。

電圧リファレンス

アプリケーションノート430 「Voltage Reference Compensates Reference Junction」を参照してください。

アプリケーションノート3531 「How to Reduce Reference Noise by Half」を参照してください。

アプリケーションノート4290 「Ratiometric Design Overcomes the 25% Tolerance of a Digital Potentiometer」を参照してください。

アプリケーションノート4494 「データコンバータシステムにおけるゲイン誤差の較正方法」を参照してください。

MAX5389のデータシートを参照してください。

アプリケーションノート3657 「Ultra-Low-Noise LDO Achieves 6nV/√Hz Noise Performance」を参照してください。

myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

製品

MAX6008A
製造中

1µA、高精度シャント電圧リファレンス、SOT23

MAX6176
製造中

温度センサ付き、高精度電圧リファレンス

MAX5427
製造中

32タップ、ワンタイムプログラマブル、リニアテーパデジタルポテンショメータ

MAX4539

低電圧、シングル8チャネルおよびデュアル4チャネルキャリブレーションマルチプレクサ

MAX5360 製造中

低コスト、低電力、6ビットDAC、2線式シリアルインタフェース、SOT23パッケージ

DS4422 製造中

2/4チャネル、I²C、7ビットシンク/ソース電流DAC

MAX5732 製造中

シリアルインタフェース付き、32チャネル、16ビット、電圧出力DAC

MAX5774 製造中

シリアルインタフェース付き、32チャネル、14ビット、電圧出力DAC

MAX5380 製造中

2線式シリアルインタフェース付き、低コスト、低電力、8ビットDAC、SOT23パッケージ

MAX5592 製造中

バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC

MAX5331 製造中

32チャネルサンプル/ホールド出力付きの12ビットDAC

MAX5481 製造中

10ビット、不揮発性、リニアテーパ、デジタルポテンショメータ

DS3906 製造中

トリプルNV小ステップサイズ可変抵抗器およびメモリ

DS1841 新規設計には非推奨

温度制御、NV、I²C、対数抵抗器

MAX5389 製造中

デュアル、256タップ、揮発性、低電圧、リニアテーパデジタルポテンショメータ

DS3930 製造中

I/Oおよびメモリ付き、ヘックス(6回路)不揮発性ポテンショメータ

MAX5436 製造中

±15V、128タップ、低ドリフト、デジタルポテンショメータ

DS1881 製造中

オーディオ用デュアルNVテーパデジタルポテンショメータ

製品カテゴリ

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成