ドライバーおよび同乗者のモニタリング・システム(DMS、OMS)
キャビン・モニタリング・システムとも呼ばれるDMSとOMSは、運転中の注意力低下に対処し、車内の安全性を向上させるために不可欠です。DMS/OMSは、センサーを使用してドライバーの注意力を分析し、必要に応じてドライバーに警告を与え、ブレーキをかけたり、ハンドル操作を自律走行にしたりします。
キャビン・モニタリングの設計は、処理、カメラ/センサー、エミッタの3つの主要サブシステムに分類できます。このシステムは、赤外2Dグローバル・シャッター・センサーと赤外LED/VCSELを組み合わせ、可視光範囲外の高画質画像をキャプチャします。ソフトウェア・アルゴリズム・レイヤがすべてのハードウェア入力を結びつけ、眠気や注意力低下など、ドライバーと同乗者のさまざまな状態を判断します。アナログ・デバイセズは、これらすべての安全ソリューションを高い集積度と最適化状態で提供して、設計に対するニーズを合理化します。
価値と利点
アナログ・デバイセズのギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL:Gigabit Multimedia Serial Link™)およびドライバーおよび同乗者(キャビン)モニタリング・システム用パワー・マネージメント・ソリューションは、外付け部品を最小限に抑えながら高効率と低ノイズを実現します。豊富な機能を備えた製品は、設計の複雑さとサイズを低減すると共に、自動車安全水準(ASIL)に準拠したトータル・ソリューションを提供し、エンジニアが車載DMSの設計課題を解決できるよう支援します。
アナログ・デバイセズの堅牢なDMSおよびOMS設計は、スペース、電力、データ転送を最適化し、過酷な車載環境に耐え、スムーズなヒューマン・マシン・インターフェースを実現します。アナログ・デバイセズは、PCB面積を劇的に削減し、高いピーク電力を駆動し、信頼性の高いデータを提供し、機能安全を確保する高度に集積されたソリューションにより、世界クラスの車内監視システム設計を可能にします。
設計の複雑さとサイズを低減
高効率と低ノイズを実現
ユースケースに応じたスペース、電力、データ転送の最適化
シグナル・チェーン