先進運転支援システム(ADAS)と安全ソリューション
アナログ・デバイセズのADASソリューション向けのイノベーションは、効率的で高精度な操作を可能にし、設計の複雑さを軽減し、市場投入までの時間を短縮することを目的としています。アナログ・デバイセズは、高精度センシング、インテリジェント・パワー・マネージメント、高速コネクティビティを提供します。これらは、カメラ、レーダー、ライダー(LIDAR)システムからのセンサー・フュージョンとデータ処理を支援します。
各分野のアプリケーションについて: 先進運転支援システム(ADAS)と安全ソリューション
市場投入までの時間を短縮するアナログ・デバイセズの次世代ADASソリューション
アナログ・デバイセズのADASソリューションは、高精度センシング、インテリジェントな電源管理、高速コネクティビティ、およびデータ完全性を含み、容易かつ包括的な設計を確保して市場投入までの時間を短縮します。
ADAS機能は、自動車全体にわたって配置され、自動車全体を通してI/Oモジュール、アクチュエータ、コントローラにネットワークで接続された非常に多数のセンサーにより実現されます。これらの追加のインテリジェンス、ネットワーキング、および制御は、センシング、コネクティビティ、処理、およびクラウド・コンピューティングの進歩により実現され、ECUという形で具体化されます。先進的な車両には100近いECUが必要で、各ECUは内蔵のコンバータを介して車載バッテリから電力を取得します。各ECUは特定の機能専用であり、電力安定化、処理装置(MCU)に加えて、センサーからのデータ受信、アクチュエータの駆動、および情報の表示のための手段を内蔵しています。
ADASソリューションの進化とともに、より小型の実装面積で効率的な電源管理に加えて、高速リンク、複雑な相互接続、およびデータ完全性を組み合わせる必要性が高まっています。アナログ・デバイセズはシステムの設計作業の初期段階で電源管理の機能を検討し、お客様との緊密な共同作業により外付け部品を最小化する高効率、低ノイズの車載電源ソリューションを提供すると共に、当社のGigabit Multimedia Serial Link™(GMSL)技術により実現されるコネクティビティは、広帯域幅を備えた柔軟なADASアーキテクチャと拡張性に優れたセーフティ対応ポートフォリオを可能にします。アナログ・デバイセズは完全なシステムに着目し、設計の複雑さ、サイズ、および市場投入までの時間を削減しつつ、高度化する安全性要件を満たすさまざまなレベルのASIL機能を提供しています。
主なアプリケーションとして、以下があります。
- カメラ・システム
- 緊急車両検知システム
- レーダーおよびライダー(LIDAR)システム
- 車両接近通報システム(EVWSS)
- ドライバー監視システム(DMS)
- ADASおよびセーフティECU
ファイルおよびダウンロード
AN-204: Applications of the SMP04 and the SMP08/18 Quad and Octal Sample-and-Hold Amplifiers
945 kB
EE-444: Guidelines For Optimal Use Of eMSI on ADSP-SC598 SHARC+ Processor Family
731.39 K
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
MAXREFDES1093: Miniature, 5V/1A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 92% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606
643.26 K
ADDI9036: CCD TOF Signal Processor with Programmable Timing and V-Driver Data Sheet
94.91 K
DC2828A - Schematic
122.76 K
Silent Switcher Technology
1.74 M