banner background image

ヘッドユニットとコックピットECUソリューション

自動車用ヘッドユニットとコックピットECUは、より多くの機能を統合し性能を向上させるために絶えず進化し続ける必要があります。アナログ・デバイセズのソリューションは、迅速な革新と厳格な品質標準に関する業界の要求を満たします。

アナログ・デバイセズは、コスト効率の高い代替品から、最高性能のDSPまで、オーディオ・プロセッサの幅広いポートフォリオを構成するソリューションを提供し、カメラ、ディスプレイ、オーディオ、音声、および音響アプリケーション用の広範なコネクティビティ・ソリューションによってこれを補完しており、現代のあらゆる自動車キャビンに合わせて調整されています。

 

価値と利点

アナログ・デバイセズの自動車用ヘッドユニットとコックピットECU用のソリューションは、様々な機能を集積化し、より小型でシンプルな電源ソリューションを提供します。複数の接続ケーブルが、GMSLとA2Bを利用する1本のケーブルに置き換えられるため、重量の軽減と設計の柔軟性が実現されます。アナログ・デバイセズ製品は低消費電力で動作するため、電気自動車の走行可能距離を延ばす助けとなります。ハードウェアとソフトウェアは設定変更が可能なため、無線による更新によって、車体を常に最新の状態に保つことができます。

thumbsupImg Benefits

様々な機能を集積化して、より小型でシンプルな電源ソリューションを提供

thumbsupImg Benefits

軽量化の実現

thumbsupImg Benefits

電気自動車の走行可能距離を延長

シグナル・チェーン

(1)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。