ホームシアターおよびゲームオーディオビデオソリューション
ホームシアターとゲーム業界は、常に性能の限界を追求しています。より高解像度の画面と高度な没入型オーディオ形式は、シームレスで楽しい体験を実現する新しい技術を必要とします。アナログ・デバイセズは、DSP、オーディオ・アンプ、ビデオ機能、およびパワー・マネージメントにより、ホームシアターとゲーム市場で実績あるソリューションを提供しています。
価値および利点
当社のオーディオ・シグナル・チェーン・ソリューションの集大成が、AVRとサウンドバー・アプリケーション・スペースに適したMelodyプラットフォームです。ビデオ、DSP、オーディオ、電力、およびソフトウェアにおけるクラス最高のコンポーネントを組み合わせて、お客様が最新技術を備える市場に迅速にアクセスできるようにします。
市場投入までの時間を短縮
ビデオ、DSP、オーディオ、その他のコンポーネントを組み合わせ
シームレスなオーディオ体験を実現

ソリューション・リソース
ハードウェア製品

MAX78000
人工知能マイクロコントローラ、超低電力畳み込みニューラルネットワークアクセラレータ内蔵

MAX98390
ブースト内蔵D級アンプ、Dynamic Speaker Management内蔵

ADSP-21593
最大1GHzのデュアルSHARC+® DSP、2 x 640KB L1、2048KB共有L2 SRAM搭載、400ボールFCBGA

ADSP-21573
デュアル・コア SHARC+ DSP(768 KB L1 付き)、1 MB 共有 L2、DDR、400 cspBGA

AD1939
コーデック、24ビット、192kHz、 4個のADC / 8個のDACを内蔵、PLL、SPI制御ポート

ADV7672
40Gbps HDMI 2:2クロスポイント・トランシーバー

SSM3582A
2 × 31.76W、デジタル入力、フィルタなし、ステレオ、クラスDオーディオ・アンプ

ADAU1466
SigmaDSP コンパクト・デジタル・オーディオ・プロセッサ、拡張内蔵メモリ搭載

SSM3515
オーディオ・アンプ、デジタル入力、31 W、フィルタレス、クラスD

SSM3525
30 W、フィルタレス、クラスD、出力検出 オーディオ・アンプ

ADSP-21569
最大1GHzのSHARC+ DSP、640KB L1、1024KB共有L2 SRAM搭載、400ボール CSP_BGA
< 以前の
次 >
以下の図の各ブロックをクリックしてください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

評価用ボード