ホームシアターとゲームのソリューション
アナログ・デバイセズは、ホーム・シアター・ソリューションとゲーム・ソリューション向けにクラス最高の性能を提供します。最新のHDMI® 2.1ビデオ技術、SHARC®プロセッサでの最小オーディオ・デコーダ遅延、確定的オーディオ、完成されたフレームワークによって、アーチファクトのない最高のオーディオ性能が実現できます。広い電力範囲、クラスDアンプ、オーディオ・コーデック、センサー、高精度コンバータ、HDMIが、 used in AVR、サウンドバー、スピーカ、AR/VR、ゲーミング・コンソール、コントローラ、アクセサリなどで使用され、自宅にいながらリアルワールドの体験ができます。
各分野のアプリケーションについて: ホームシアターとゲームのソリューション
オーディオ/ビデオのシグナル・チェーン全体にわたる高性能ソリューションにより、顧客に明確な利点を提供
アナログ・デバイセズのオーディオ/ビデオ用Melodyリファレンス・プラットフォームは、真に優れた製品を生み出すための当社のフル・ソリューション・アプローチの一環であり、複雑なホーム・シアター製品やゲーム製品の設計から当て推量を排除します。
ソート・リーダーシップ
ファイルおよびダウンロード
UG-1090: EVAL-MELODY-6 Evaluation Board
301.56 K
UG-1099: EVAL-MELODY-7 Evaluation Board
434.17 K
Decoder Certification
136.57 K
AN-1375: Output Current Monitoring of High Voltage Class D Amplifiers
182.84 K
AN-1329: 調整可能低ドロップアウト・レギュレータのノイズ低減ネットワーク
762.15 K
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
Silent Switcher Technology
1.74 M