超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
高速な充電、より長い動作時間、そしてバッテリ駆動時間の延長は、バッテリ電源で動作するパーソナル・エレクトロニクス製品に求められる基本条件になっています。アナログ・デバイセズは、パーソナル・エレクトロニクス製品で使用されるバッテリの駆動時間、状態、寿命を最大限に高めるために、安全性、信頼性、確実性、効率性に優れたバッテリ・マネージメントに対応するパワー・ソリューションの革新を進めています。
価値および利点
アナログ・デバイセズは、クラス最高のバッテリ残量ゲージIC、包括的なリチウムイオン保護技術、および最大98%の効率を備えたスイッチド・キャパシタ・コンバータを提供しています。当社のパーソナル・エレクトロニクス・ソリューションは、超低静止電流によって稼働時間、スタンバイ、シェルフ・ライフ、および全体的なバッテリ駆動時間を最大化します。さらに、当社の低消費電力パワー・マネージメントIC (PMIC)は、小型バッテリで動作するスペースに制限のあるアプリケーションに欠かせない、低動作電流、高効率電力変換、およびコンパクトなフォーム・ファクタを実現します。当社のパーソナル・エレクトロニクス・ソリューションを使うと、リチウムイオン・バッテリの全容量を活用できます
当社の 残量ゲージ・アルゴリズム は、バッテリの特性評価を必要とすることなく、バッテリの状態を最高の精度で提供します。当社の USB-C チャージャの幅広いポートフォリオは、USB-C検出とチャージャを統合することで、急速充電とUSB-PDに対応するシングルチップ・ソリューションを提供します。さらに、 AccuCharge™ 技術は、バッテリ残量ゲージとチャージャをシングルチップに統合することで、充電精度を向上すると共に充電管理を簡素化します。当社のポート保護ポートフォリオは、過電圧およびサージ保護を提供し、危険性や欠陥のある電源からデバイスを確実に保護します。
当社のDC/DCコンバータは、最高の電力密度、極めて少ない静止電流、最高の効率を全負荷範囲で実現します。マルチレール/マルチフェーズ出力のオプションと小型パッケージにより、パーソナル・エレクトロニクス設計に向けた柔軟なソリューションが可能です。当社の nanoPower DC/DCコンバータは、自己消費電流(IQ)を1μA未満に抑え、消費電力を劇的に削減することによりバッテリ駆動時間を改善します。
稼働時間、スタンバイ、シェルフ・ライフ、およびバッテリ駆動時間を最大化
充電精度を向上
消費電力を削減
注目製品
注目リファレンス・デザイン