パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
パーソナル・エレクトロニクスは、スマートフォンとタブレット、ヒアラブル&ウェアラブル、コンピュータとラップトップ、およびその他のポータブル、バッテリ駆動コンスーマ電子機器(特にモノのインターネットで接続されるもの)などの機器を含む大規模で多様な市場です。
各分野のアプリケーションについて: パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
電子機器との関係をよりパーソナルに
一連のパーソナル・エレクトロニクス機器は、常に小型化の進むフットプリントからより高い性能が要求されるという一点ですべて共通します。設計者は、サイズ、重量、および電力に関する消費者の期待に応えるために、より小型、軽量、効率的なパーソナル・エレクトロニクス製品を構築するのと同時に、バッテリ駆動時間を延長し、急速充電を促進し、信頼性を向上させ、性能を強化するという課題に直面します。アナログ・デバイセズは、パーソナル・エレクトロニクス製品の設計ニーズに対して、パワー、オーディオ、およびセキュリティの面で最適なソリューションを提供しています。
ファイルおよびダウンロード
Industrial Battery Chargers Overview
2.09 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
ADP5350: 高度バッテリ管理 IC(PMIC)インダクティブ昇圧 LED と 3 個のLDO レギュレータ内蔵
1.58 M
ADDI9036: CCD TOF Signal Processor with Programmable Timing and V-Driver Data Sheet
94.91 K
Dynamic Speaker Management Product Highlight
380.52K
Silent Switcher Technology
1.74 M
信頼できる電源:バッテリ駆動に適した高効率のソリューションを実現する
10.38 M