ワイヤレス・アセット状態監視ソリューション
アナログ・デバイセズは、状態ベースの監視ソリューションを正確に測定、接続、保護、開発し、貴重な運用上のインサイトを取得するための一連のソリューション提供しています。当社の広範なポートフォリオには、機械式アタッチメント、ソフトウェア、ファームウェアを統合した評価プラットフォームが含まれ、アセット監視ソリューションの開発を加速します。
価値と利点
当社のワイヤレス・プラットフォームは、堅牢かつ安全な接続と高精度のセンシングにより、アセット状態監視を新しいアプリケーションへ展開できます。当社のソリューションは、ワイヤレス・アセット状態監視技術の柔軟性により、計画外のダウンタイムを防止し、スループットを向上させ、メンテナンス・コストを削減します。
性能を最適化しながら、計画外のダウンタイムを防止
メンテナンス・コストを削減
高精度測定から評価に至るまで、あらゆる機能を提供

ソリューション・リソース
ハードウェア製品

LTP5902-IPM
SmartMesh IPワイヤレス802.15.4e PCBAモジュール・アンテナ・コネクタ付き

LTC5800-WHM
SmartMesh WirelessHARTモート・オンチップ

LTP5901-WHM
SmartMesh WirelessHART Mote Module with Chip Antenna

MAX32690
FPU内蔵Arm Cortex-M4を搭載したマイクロコントローラ、Bluetooth LE 5対応、産業用およびウェアラブル・デバイス用

MAX32666
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ、Bluetooth 5対応、ウェアラブル用

MAX32655
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサベースのマイクロコントローラおよびBluetooth 5.2
評価用ボード

Voyager 3 Wireless Vibration Monitoring Platform
アセット・モニタリングとソリューション開発を迅速化するMEMSベースのワイヤレス振動モニタリング・キット
Key Resources
EngineerZone Forums
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
状態基準保全(CbM)開発プラットフォーム
シミュレーション・モデル
アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。