ビル・テクノロジーの電力ソリューション
低消費電力とサステナビリティは、すべてのインテリジェント・ビルにおける主要な目標であり、これらの目標の実現に役立つビル・テクノロジーの電源ソリューションが最も重要です。
アナログ・デバイセズは、Power over Ethernet(PoE)など多岐にわたり、業界をリードするビル・テクノロジー向け電源ソリューションのポートフォリオを提供しています。PoEを使用すると、照明、サーモスタット、窓用ブラインドなどの器具をビル全体で接続し、局所レベルでの優れた制御を実現できます。
アナログ・デバイセズのパワー・マネージメント・ポートフォリオは、リニア分野とスイッチング分野において広範なソリューションを提供し、インテリジェント・ビル分野全体にわたり特定の用途や電力ニーズに対するソリューションを可能なものにします。クラス最高のソリューションは、非常に小さいEMIとノイズ、優れた効率と電力密度、大幅な小型化を特徴としています。
価値と利点
先進のパワー・マネージメントおよび電源供給ソリューションは、基板面積を削減しながら、省エネに貢献します。スイッチング・レギュレータの技術的進歩により、エミッションを低減し、電源設計を簡素化します。
省エネを実現
エミッションを削減
電源設計を簡素化

ソリューション・リソース
ハードウェア製品

ADP2230
バック・レギュレータ、デュアル、2MHz、800mA、同期型、低消費電流

LTC4291-1
4 ポート IEEE 802.3bt PoE PSE コントローラ

LTC4292
4ポート PoE++ PSE アナログ・コントローラ

LT4321
PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ

LT8608/
LT8608B
LT8608B
静止電流が2.5µAの42V、1.5A同期整流式降圧レギュレータ
評価用ボード

DC2259A
LTC6811-1デモ用ボード | マルチセル・バッテリ・スタック・モニタ、アドレス指定可能なisoSPIインターフェース搭載

DC2521A-B
LT8608BEDC デモ用ボード | 5.5 V ~ 42 V の入力、パルス・スキップ・モードでは 2 MHz の 1.5 A で最小 5 V

EVAL-ADP2230
ADP2230 Evaluation Board

EVAL-ADP5090-2
ADP5090-2評価用ボード