banner background image

無線周波数(RF)ソリューション

アナログ・デバイセズの部品は全周波数領域をカバーし、通信、計装、産業、航空宇宙および防衛の各市場における比類ない経験との組み合わせで、世界の主要企業が未来を再定義する破壊的技術やアプリケーションを開発するために役立っています。

 

価値と利点

アナログ・デバイセズの製品は、無料の設計ツール、FMC高速プロトタイピング・プラットフォーム、Circuits from the Lab®リファレンス・デザイン、EngineerZone®技術フォーラムなどの、RF設計および開発リソースの完全な補完体制によってサポートされています。当社は、お客様に前向きで良好なエンゲージメント体験を提供するために、可能な限り最高の長期サポートとサービスの提供に取り組んでいます。当社は、よりスマートでコネクテッドな世界の進展に役立つ革新的ソリューションを提供する機会が得られることを嬉しく思っています。

当社はできる限り多くの場面で、最も先進的かつ完全なシステム・ソリューションを提供するよう努めています。各ソリューションは、リファレンス・デザイン、シングル・チップ機能、マルチ・チップ分割、モジュール形式、ソフトウェア・アルゴリズムの組み合わせで提供されます。当社の目標は、お客様が最も困難な問題を解決し、独自の機能と価値の付加によって差別化を実現し、競争力のある製品を最速で市場に投入することを可能にする、最適なソリューションの提供にあります。

thumbsupImg Benefits

RF技術の最も幅広いポートフォリオを提供

 

thumbsupImg Benefits

システムに関する深い専門知識を提供

thumbsupImg Benefits

事実上全ての市場アプリケーションで通信ソリューションが可能

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

buy sample product image
AD9081
ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE™)クワッド16ビット12GSPS RF DACおよびクワッド12ビット4GSPS RF ADC
buy sample product image
AD9082
ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE)、クワッド16ビット12GSPSのRF DACおよびデュアル12ビット6GSPSのRF ADC

さらに表示

Arrow image