DS1922T

量产

iButton温度记录器,带有8KB数据记录存储器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 自动唤醒并测量温度,以8位或16位格式在8KB数据记录存储器中保存数据
  • 数字温度计以8位(0.5°C)或11位(0.0625°C)分辨率测量温度
  • 经过软件校准后,DS1922L的精度在-10°C至+65°C范围内优于±0.5°C,DS1922T在+20°C至+75°C范围内精度优于±0.5°C
  • 放于DS9107 iButton套中可实现抗水或防水(超过了3 ATM防水的要求)
  • 取样速度从1秒至273小时
  • 可编程为经过一定延迟时间之后启动记录,或在温度告警被触发之后启动记录
  • 温度告警具有可编程的高和低触发点
  • 通过1-Wire的条件检索功能可快速找到告警器件
  • 512字节通用 + 64字节校准存储器
  • 所有存储器与配置寄存器都具有两级密码保护
  • 利用1-Wire协议,通过单条数字信号与主机通信,标准速度可达15.4kbps,过驱动模式下可达125kbps
  • 工作温度范围:DS1922L:-40°C至+85°C;DS1922T:0至+125°C
  • 符合UL 913 第五版标准(1997-02-24修订);绝对安全设备:通过I级,1区, A、B、C组和指定D区域场合的认证
DS1922T
iButton温度记录器,带有8KB数据记录存储器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
iButton和存储器 3
DS1921G 推荐新设计使用 Thermochron iButton器件
DS1921H 量产 高分辨率、Thermochron iButton器件
DS1921Z 量产 高分辨率、Thermochron iButton器件
产品 1
DS2422 1-Wire温度/数据记录器,带有8KB数据记录存储器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1922T的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览