MAX16952
MAX16952
量产36V、2.2MHz降压控制器,低工作电流
业内首款汽车级同步降压控制器,工作于AM波段
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 3.5V至36V宽输入电压范围
- 可承受42V输入瞬态电压
- 瞬间欠压时提供高占空比
- 1MHz至2.2MHz可调节开关频率
- 可调节(1V至10V)输出电压,±2%精度
- 三种工作模式
- 50µA超低静态电流跳脉冲模式
- 强制固定频率模式
- 外部时钟同步
- 低BOM数量,电流模式控制架构
- 电源就绪输出
- 使能输入支持3.3V逻辑电平至42V电压
- 限流、热关断和过压保护
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 符合汽车级应用要求
MAX16952为电流模式、同步PWM降压控制器,工作在3.5V至36V输入电压,空载时静态电流仅50µA。开关频率可通过外部电阻在1MHz至2.2MHz范围内调节,并且可同步至高达2.4MHz的外部时钟。MAX16952输出电压可通过引脚选择为固定5V或1V至10V可调。宽输入电压范围,以及欠压瞬态期间工作在压差模式的能力使器件可理想用于汽车和工业应用。
MAX16952工作在固定频率PWM模式和低静态电流跳脉冲模式。器件具有使能逻辑输入,支持高达42V电压,可禁止器件并将关断电流降低至10µA。保护特性包括限流、过压,欠压以及带自动恢复功能的热关断保护。器件还具有电源就绪监测器,方便电源排序。
MAX16952采用热增强、16引脚、TSSOP封装,带裸焊盘,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车
- 工业
- 军品
- 负载点
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16952AUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16952AUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16952AUE/V+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16952AUE/V+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16952的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论