MAX4478
MAX4478
量产SOT23封装、低噪声、低失真、宽带、满摆幅运算放大器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 低输入电压噪声密度:4.5nV每
- 低输入电流噪声密度:0.5fA每
- 低失真度:0.0002% THD+N (1kΩ负载)
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 输入共模电压范围包括地电位
- 驱动1kΩ负载时可提供满摆幅输出
- 10MHz GBW、单位增益稳定(MAX4475–MAX4478)
- 42MHz GBW、AV ≥ +5V/V的增益稳定性(MAX4488/MAX4489)
- 出色的DC特性
- VOS = 70µV
- IBIAS = 1pA
- 大信号电压增益 = 120dB
- 低功耗关断模式:
- 电源电流降至0.01µA
- 输出置为高阻态
- 提供节省空间的SOT23、TDFN、µMAX®和TSSOP封装
- 通过AEC-Q100认证,具体请参考订购零件清单信息。
MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489为宽带、低噪声、低失真运算放大器, 提供满摆幅输出,工作电压可低至2.7V。每路运放仅消耗2.2mA的静态电流,并具有超低失真度(0.0002% THD+N)、低输入电压噪声密度(4.5nV每)和低输入电流噪声密度(0.5fA每
)。非常适合要求低失真和/或低噪声的应用。
为节省功率,MAX4475/MAX4488提供低功率关断模式,此模式可使供电电流降到0.01µA并将放大器输出置为高阻态。这些放大器提供满摆幅摆输出、输入共模范围包括地电位。MAX4475–MAX4478为单位增益稳定,增益带宽积为10MHz。MAX4488/MAX4489内部补偿增益为+5V/V,增益带宽积大于42MHz。单路MAX4475/MAX4476/MAX4488提供节省空间的6引脚、SOT23和TDFN封装。
应用
- ADC缓冲器
- DAC输出放大器
- 数字测量
- 低噪声麦克风/前置放大器
- 医疗仪表
- 应变仪/传感器放大器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4478ASD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4478ASD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4478AUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4478AUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4478AUD/V+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4478AUD/V+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4478的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论