MAX5426
最后购买期限高精度电阻网络,用于可编程仪表放大器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 差模增益:AV = 1、2、4、8
- 增益精确度为0.025%、0.09%或0.5%
- 工作于双电源±5V至±15V
- 36µA低电源电流
- 简单的、兼容于CMOS/TTL逻辑的2线并行接口
- 节省空间的14引脚TSSOP封装(6.4mm x 5mm)
- OFFSET引脚用于调节差分放大器输出失调
MAX5426是针对可编程仪表放大器优化设计的精密电阻网络。MAX5426的工作电压为±5V至±15V,消耗电源电流小于40µA。该器件专为传统的三运放仪表放大器拓扑设计,在扩展温度范围(-40°C至+85°C)内提供1、2、4和8倍同相增益,精确度分别为0.025% (A级)、0.09% (B级)或0.5% (C级)。MAX5426为6.4mm x 5mm 14引脚TSSOP封装。
应用
- 射频功率放大器的增益控制
- 通用可编程仪表放大器
- 精密双衰减器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5426AEUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5426BEUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5426BEUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5426CEUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5426CEUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX5426BEUD+ | 最后购买期限 | |
MAX5426CEUD+ | 最后购买期限 | |
MAX5426CEUD+T | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5426的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论