MAX7042

量产

308MHz/315MHz/418MHz/433.92MHz低功耗、FSK超外差接收器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单电源供电:+2.4V至+3.6V或+4.5V至+5.5V
  • 四种用户可选的载波频率:308MHz、315MHz 、418MHz和433.92MHz
  • 315MHz时,-110dBm RF输入灵敏度
  • 433.92MHz时,-109dBm RF输入灵敏度
  • 快速启动(< 250µs)
  • 小尺寸32引脚薄型QFN封装
  • 低电源电流
    • 连续模式下6.2mA
    • 掉电模式下20nA
  • 内置PLL、VCO和环路滤波器
  • 45dB集成镜频抑制
  • 利用外部滤波器可选择IF带宽
  • 正、负峰值检测器
  • RSSI输出
MAX7042
308MHz/315MHz/418MHz/433.92MHz低功耗、FSK超外差接收器
MAX7042:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF集成式发射器 1
MAX1479 量产 300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的+10dBm ASK/FSK发送器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX7042EVKIT

MAX7042评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 板上提供多个测试点
  • 提供315MHz和433.92MHz两种优化版本
  • 更改元件后可工作在308MHz和418MHz
  • 完全安装并经过测试
  • 连接天线后可作为独立接收器工作

产品详情

MAX7042评估板(EV kit)用于对MAX7042超外差接收器进行详细评估。评估板可评估器件的RF性能,无需额外电路。RF输入电路与50Ω源阻抗的RF信号发生器配合使用,并带有SMA连接器,便于连接测试设备。评估板还可直接与用户的嵌入式设计连接,方便数据解码。

MAX7042评估板有315MHz和433.92MHz两种版本,无源元件针对这两个频点进行了优化。可更换这些元件使评估板工作于308MHz和418MHz。此外,通过更改另外两个元件还可以将4kbps曼彻斯特接收数据速率设置在0kbps至33kbps之间。

为方便用户设计,MAX7042评估板还提供了经过验证的PCB布局,简单复制电路即可使用,加快了产品的市场化进程。可申请评估板的Gerber文件。

应用

  • 家庭、办公室照明控制
  • 家庭自动化
  • 本地遥感勘测系统
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • 遥感
  • 安全系统
  • 烟雾报警器
  • 胎压监视(TPM)

MAX7042EVKIT
MAX7042评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7042的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览