1 GHz SHARC+ DSP,集成 Arm® Cortex®-A55
高达 1 GHz 的双核 SHARC+ DSP,集成 Arm® Cortex®-A55
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP(带2个640KB L1)、2048KB共用的L2 SRAM
高达 1GHz 的双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、2048KB 共享 L2 SRAM 和 400 球 FCBGA
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A5
集成Arm® Cortex®-A5的1 GHz SHARC+® DSP
高达800MHz的SHARC+ DSP(带640KB L1)、512KB共用的L2 SRAM、400引脚CSP_BGA封装
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,400 脚 CSP_BGA
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,400 球 CSP_BGA
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
高达 800MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,512KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21363 —— 面向通用型应用的高性能32位浮点SHARC处理器
面向专业音频应用的高性能32位浮点SHARC处理器
双核SHARC+ DSP(带384KB L1)、1MB共用的L2、176-LQFP
双核SHARC+ DSP(带768KB L1)、1MB共用的L2、DDR、400-cspBGA
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
双核SHARC+ DSP、双通道DDR、529-cspBGA
低成本BLACKFIN处理器,具有优化的外设集,适合工业和通用应用
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存和优化的外设集,适合工业和通用应用
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存、模数转换器和优化的外设集,适合工业和通用应用
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备可连通性
低成本、能与消费类设备相连通的Blackfin处理器
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
低功耗BLACKFIN处理器,具有先进的嵌入式连接性
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
High Performance General Purpose Blackfin Processor
面向汽车和工业应用的Blackfin处理器,具有CAN连接能力
适合汽车导航、娱乐和音频系统的Blackfin处理器
具有优化外设集的低成本Blackfin处理器,适合工业和通用应用
工作频率高达800 MHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
最高1GHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
最高1GHz的Blackfin双核处理器,采用支持VGA视频分析的硬件
最高1GHz的Blackfin双核处理器,硬件支持高清视频
低功耗 200MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带128KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带256KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带512KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1MB L2 SRAM
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1 MB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
单核SHARC+(带384KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、10/100以太网、176-LQFP
双核SHARC+(带768KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、10/100以太网、176-LQFP
单核SHARC+(带384KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、DDR、千兆以太网、USB、SDIO、400-cspBGA
双核SHARC+(带768KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、DDR、千兆以太网、USB、SDIO、400-cspBGA
单核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、DDR、以太网、USB、349-cspBGA
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、DDR、以太网、USB、349-cspBGA
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、DDR、以太网、USB、349-cspBGA
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、529-cspBGA
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、PCIe、529-cspBGA
集成电源管理和128Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU
集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU
集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU
Up to 1 GHz SHARC+ DSP with 1536 KB Shared L2 SRAM
800 MHz SHARC+ DSP with 1024 KB Shared L2 SRAM
Up to 1 GHz SHARC+ DSP with 2048KB Shared L2 SRAM
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP,集成 Arm® Cortex®-M33
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP ,集成 Arm® Cortex®-M33
1 GHz SHARC+ DSP with 2048KB Shared L2 SRAM