MAX16046

量产

12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器

集成度最高的12通道/8通道系统管理IC,具有NV故障监测

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作电压范围:3V至14V
  • 精度为1%的10位ADC,用于监测12/8路电源
  • 12/8路输入监测具有过压/欠压/可选择门限
  • 用于裕量调整和电压调节的12/8路8位DAC
  • 非易失故障事件记录器
  • 上电、掉电排序
  • 12/8路排序/电源就绪指示
  • 四路闭环跟踪
  • 两个可编程故障输出和一个复位输出
  • 六个通用输入/输出可配置为:
    • 专用故障输出
    • 看门狗定时功能
    • 手动复位
    • 裕量调节使能
  • I²C (超时检测)和JTAG接口
  • 通过EEPROM可配置延时、阈值和DAC输出
  • 100字节用户EEPROM
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX16046
12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
MAX16046、MAX16048:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
Power System Management (PSM) & Sequencers 2
MAX16047 量产 12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
MAX16049 12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX16046EVKIT

MAX16046评估板

特性和优点

  • 通过USB口与主机PC连接
  • 简便易用的GUI软件
  • 板载LDO稳压器和跟踪FET
  • 具有便于评估的测试点和测试插头

产品详情

MAX16046评估板(EV kit)提供了一个经过验证的印刷电路板(PCB)布局,可方便评估基于EEPROM、具有非易失故障存储的排序器/监控器/裕量调节器MAX16046。该评估板是完全安装并经过测试的表贴电路板。

评估板上安装了USB至JTAG接口和I²C接口,便于主机PC与MAX16046之间的通信。板上安装的两个LDO稳压器和两路跟踪FET可方便评估MAX16046的排序、监控及裕量调节功能。此外还提供外部连接,便于连接至外部应用电路。

评估板数据资料是在用户基本了解MAX16046使用的基础上提供的,如需了解详细信息,请参考MAX16046/MAX16048的数据资料。

应用

  • 网络/电信
  • 服务器
  • 存储系统
  • 工作站

MAX16046EVKIT
MAX16046评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16046的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览