ADES1831
ADES1831
推荐新设计使用16 通道多元电池组监控器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 最多可测量 16 个串联电池单元
- 最大寿命 TME:ADES1830 每个电池单元 3.3 V 时为 ±1.8 mV,对于 ADES1831 为 ±5 mV(–40°C 至 +105°C)
- 同时连续测量电池电压
- 可配置的集成低通滤波
- 用于高压电池组的可堆叠架构
- 内置式 isoSPI
- 2Mbps 隔离式串行通信
- 使用一根双绞线,每段最长 20 米
- 低 EMI 易感性和辐射
- 双向断线保护
- 电容器或变压器耦合
- 可热插拔,无需外部保护
- 无源单元平衡,每通道高达 300mA,具有可编程 PWM
- 多达 9 个通用模拟输入或数字 I/O
- 温度或其他传感器输入
- 可配置为 I2C 或 SPI 控制器
- 休眠方式电源电流为 4 μA
- 对母线的规定
ADES1830/ADES1831 是多电池堆栈监视器,可测量多达 16 个串联电池单元,在整个温度范围内,ADES1830 的寿命总测量误差(TME)小于 2 mV,ADES1831 的寿命总测量误差(TME)小于 5 mV。ADES1830/ADES1831 的测量输入范围为 -2V 至 +5.5V,适用于大多数电池化学成分,并可测量母线电压。为绕过母线而不指定任何测量通道做出了规定。
可以使用两个单独的模数转换器 (ADC) 同时和冗余地测量所有电池。连续操作的 ADC 具有 4.096 MHz 的高采样率,可以减少外部模拟滤波并获得无混叠的测量结果。后续可编程无限脉冲响应 (IIR) 滤波器可以实现更高的降噪效果。
多个 ADES1830/ADES1831 器件可以串联连接,从而可以同时对长高压电池串进行电池监控。每个 ADES1830/ADES1831 都有一个隔离室串行端口接口 (isoSPI™),用于进行不受 RF 干扰的远距离高速通信。多个套件以菊花链模式连接在一起,并共用一个主机处理器连接。此菊花链可以双向操作,即使在沿通信路径发生故障的情况下,也能确保通信完整性。
ADES1830/ADES1831 可由电池组供电,或由隔离式电源供电。ADES1830/ADES1831 包括被动平衡功能,具有单独的脉冲宽度调制(PWM)占空比控制和每个电池高达 300 mA 的放电电流。其他功能包括板载 5 V 稳压器、最多 9 个通用输入/输出和睡眠模式,其中电流消耗降低至 4 μA。
应用
- 公用事业储能
- 商业和工业储能
- 住宅储能
- 备用电池系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADES1831CCSZ | 72-lead LFCSP-CS (10 mm x 10 mm x 0,75 mm) | ||
ADES1831CCSZ-RL | 72-lead LFCSP-CS (10 mm x 10 mm x 0,75 mm) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADES1830 | 推荐新设计使用 | 16 通道多元电池组监控器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADES1831的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论